HRS site requires JavaScript to render the code and preview areas in this view.
Need to know how to enable JavaScript? Go here.
* 전방 일치 검색
3A 대응, 초소형, 전원·신호 하이브리드 타입, Board to Board/Board to FPC 커넥터
1. 세계 최소 크기 *는 모바일 장치의 크기 감소 및 유연한 설계에 기여합니다. -피치 : 0.35mm, 깊이 : 1.5mm, 태킹 높이 : 0.6mm 2. 전원 접점 조합으로 3A 전원 공급이 가능합니다. 전력 + 신호 하이브리드 유형 -정격 전류 : 전원 3A, 신호 0.3A 3. 독특한 금속 가이드는 오프셋 결합으로 인한 하우징 손상을 방지합니다. (가이드 리브를 사용한 자체 정렬) 4. 명확한 촉각 클릭으로 안전한 결합 5. 2 점 접점 설계로 높은 접점 신뢰성 * : 2020 년 1 월 현재