HRS site requires JavaScript to render the code and preview areas in this view.
Need to know how to enable JavaScript? Go here.
* 전방 일치 검색
0.5mm Pitch SMT Board-to-Board Connector
1. Broad Variations of Stacking Height In addition to 0.5mm pitch ultra-miniature size connector, the stacking height of 3mm, 3.5mm, 4mm, and 5mm are provided. 2. Corresponding to Automatic Mounting The connector has the vacuum pick-up area to enable automatic mounting with the embossed tape packaging. 3. Metal Fitting Available The product including the metal fitting to prevent solder peeling is provided, considering the mounting on FPC.
0.4mm Pitch, 결합높이 0.98/1.5mm, Board to Board/Board to FPC 커넥터 1. 세트 고밀도 실장에 기여 : 폭 2.98mm 2. 2점 접점 구조 로 높은 접촉 신뢰성 구현 3. 셀프 얼라인먼트(0.3mm) 확대로 결합 조작성 향상 4. 견고한 충격흡수 단자 구조 5. 납타오름 방지 구조 6. 이물 회피 안심 구조
0.4mm Pitch, 1.5 to 4.0mm Height, Board-to-Board/FPC-to-Board Connector 1. High Density Mounting 2. Wide Stacking Height Variations 3. High Contact Reliability 4. Robust Design with Shock Absorbing Ribs 5. Wide Self Alignment Range 6. Supports USB4 Gen.2 (20Gbps) transmission 7. Solder Wicking Prevention 8. Mated Design Protects Contacts 9. Compliant with RoHS 10. High-Speed Signal Support, Noise Prevention
0.4mm Pitch, 걸합높이 1.5mm, 완전 Lock, 쉴드 타입 Board to Board/Board to FPC 커넥터
고속 전송 대응, 0.8mm Pitch, Board to Board Connector
1. 0.8mm Pitch 2. 연결 Type : 수평 / 수직 / 평행 (높이:10 ~ 45mm) 3. Pin : 40/60/80/100/120/140/160/180 4. 다양한 용도로 사용 가능한 MF 단자 5. 유효 결합거리 2mm (신호 단자) 6. 커넥터 양쪽의 기판 고정용 딥 단자로 상하좌우뒤틀림을 강화 7. 넓은 Guide 설계로 우수한 결합성
1. Pitch: 0.5mm 2. Connection Type: Stacking (Height : 8 to 30mm)/Right Angle 3. Positions Available: 20/40/60/80/100/120 for signal + 4 pins for power 4. Floating Range: X Direction : ±0.6mm ; Y direction: ±0.6mm 5. Supports PCle Gen.4 (16Gbps) 6. Hybrid Power Design (3A/pin×4 lines) 7. Current Capacity: Signal Contact 0.5A/pin Power Contact 3A/pin 8. Pick & Place (suction tape attached as standard) 9. Large guide post for excellent mating performance
1.27mm Pitch Multi-Function Two Piece, Wire-to-Board Connectors Wire-to-Board Type (1) Positive lock with easy operation (2) Applicable cable/ 28 AWG
고속전송 대응, 0.5mm Pitch, 결합높이 4~5mm, Board to Board 커넥터 OIF (Optical Internetworking Forum) 100G Long-haul DWDM 광 트랜스미션 모듈 (MSA-100G LH) 표준 커넥터
플로팅 구조, 0.5mm Pitch, Board to Board 커넥터
수평 타입, 플로팅 구조, 0.5mm Pitch, Board to Board 커넥터
결합높이 5mm~16mm, 0.6mm Pitch, Board to Board 커넥터
1. 결합높이 5mm~16mm 대응, 핀수 (40~280) 2. SMT 평탄도 3. 넓은 셀프 얼라인먼트(±0.6mm)로 결합 조작성 향상 4. 실장위치 정확도 향상을 위한 Joint Bar 보유 5. 2개 연결품도 보유
MIL 규격 준수품 (MIL-C-83503) 1. MIL 규격 준수품 2. UL 인증품 3. 오삽입 방지 기구 4. 뛰어난 조작성