HRS site requires JavaScript to render the code and preview areas in this view.
Need to know how to enable JavaScript? Go here.
* 전방 일치 검색
저배, 전원용, Swing Lock Board to Wire Connector (UL/C-UL 규격품)
1. Swing Lock에 의한 Lock 강화 구조 2. Cable 발거력 강화를 위한 Lance 구조 3. 高 접촉 신뢰성 구조 4. Mis-alignment 방지 구조 5. 납타오름 방지 6. Case 빠짐 방비 7. Cost 대책
높이 1.0mm, Board to Wire, 소형·저배 전원용 커넥터
1. 소형·저배 커넥터 2. 수직결합 케이블 Flat 압착으로 저배화 실현 3. HRS 독자적인 ViSe Lock 구조 4. Max. 2.5A 고전류 대응 (2핀. AWG#28 사용시) 5. 신뢰성이 높은 접촉 구조 6. 할로겐 프리 대응
2mm Pitch, 2열, Board to Wire 커넥터 (UL, CSA 규격 인증품)
1.25mm Pitch, 소형 압착 커넥터 (UL 규격 인증품)
1. 소형 2. 다극 3. 자동실장 대응 4. 소형이면서 기본기능 충실 5. UL 규격 준수 6. Glow Wire 대응 (IEC 60695-2-11 준수)
1mm Pitch, Positive Lock, Wire-to-Board Connector 1. Secure lock with clear tactile click 2. Robust design resists prying 3. Robust and reliable lance design 4. Vacuum pick up area is provided, no suction cap needed 5. Compatible with 26 to 32 AWG
0.8mm Pitch, 소형·견고, Board to wire Connector
1. 소형 Connector 2. 소형품이지만 견고한 구조 3. 최대 2.5A 고전류 대응 (2 Pin: AWG#28 사용時) 4. BOX形 압착 단자에 의한 변형 방지 5. 半결합 방지 구조 6. Halogen Free 대응품
1핀, 수평결합, Board to Wire 커넥터 (UL, CSA 규격 인증품) 1. 플라스틱 하우징 없는 소형·저배 1핀 커넥터 2. 완전 Lock으로 명확한 클릭감 및 강한 Lock 강도 (16N 이상) 구현 3. 정격전류 Max. 6A (AWG#22 사용시) 고전류 커넥터 4. 케이블 직경 : AWG#28~22, 피복외경 : φ0.9~1.6mm 대응 5. UL, CSA 규격 인증품
1.7mm Pitch, Board to Wire 저배 전원용 커넥터