HRS site requires JavaScript to render the code and preview areas in this view.
Need to know how to enable JavaScript? Go here.
* 전방 일치 검색
Slim In-Line/THT Connectors 1. The slim, sleek design and smooth contour combine to complete connections in tight spaces. 2. Secure Lock Mechanism 3. Reliable Contact Design 4. Robust Contact Design 5. Multiple Variations Available 6. Applicator Sharing
3.96mm Pitch, 내부 전원용, 방수 슬림 Wire to Wire 커넥터
1. 최대 14A 대응 가능 (2핀. AWG#16 사용시) 2. 협소 배선에 적합한 슬림하고 매끄러운 외형 3. IP67 방수 대응 (결합상태) 4. 간결한 하네스 공정 5. 완전 Lock 구조 6. 다양한 케이블 사양에 대응 - DF63W : 피복외경 ø2.8~ø3.2mm - DF63WA : 피복외경 ø1.7~ø2.4mm 7. 색상별 가이드 키를 제공하여 다수 제품 사용시 오결합 방지
Water Resistant, Slim In-line Connector for Internal Wiring 1. The slim, sleek design and smooth contour combine to complete connections in tight spaces. 2. Secure Lock Mechanism 3. Reliable Contact Design 4. Robust Contact Design 5. Multiple Variations Available 6. Applicator Sharing 7. Condensation Prevention 8. Panel Waterproof Type
15A 대응, 3.96mm Pitch, Board to Wire 내부 전원용 Connector (UL, C-UL 인증품)
1. 최대 15A 대응 가능 (1 Pin : AWG#16 사용時) 2. 명확한 클릭감과 확실한 접속 3. 압착 단자 반삽입 방지 4. 오삽입 방지 5. PCB 역삽입 방지 6. Mold Lance 구조 7. 인접단자 간 Short 방지 8. Potting(수지 충전) 5mm 대응 9. 납땜 Crack 방지 대책 ※ 다수의 제품 사용시 오접속 방지 ※ 7.92mm Pitch 대응