HRS site requires JavaScript to render the code and preview areas in this view.
Need to know how to enable JavaScript? Go here.
* 전방 일치 검색
2mm Pitch, 완전 Lock, Board to Wire Connector (UL, C-UL 규격품)
1. 완전 Lock에 의한 명확한 클릭감과 확실한 연결 2. 다양한 Variation 3. Side Lock 구조 4. 오삽입 방지 구조 적용 5. DF11과 압착 단자/압착 공구 공용 6. Potting(수지 충전) 지원 7. UL, C-UL 규격 ※ Center Lock Type 보유 (DF51K)
[SignalBee ™] 2mm Pitch, 완전 Lock, Board to Wire Connector (UL, C-UL 규격품)
1. 완전 Lock에 의한 명확한 클릭감과 확실한 연결 2. 다양한 Variation 3. 우수한 조작성 및 실장 면적 절감 (Center Lock Type) 4. 오삽입 방지 구조 적용 5. 포팅 (수지 충전) 지원 6. Potting(수지 충전) 지원 7. UL, C-UL 규격 ※ Side Lock Type 보유 (DF51)
저배, 전원용, Swing Lock Board to Wire Connector (UL/C-UL 규격품)
1. Swing Lock에 의한 Lock 강화 구조 2. Cable 발거력 강화를 위한 Lance 구조 3. 高 접촉 신뢰성 구조 4. Mis-alignment 방지 구조 5. 납타오름 방지 6. Case 빠짐 방비 7. Cost 대책
1mm Pitch, Positive Lock, Wire-to-Board Connector 1. Secure lock with clear tactile click 2. Robust design resists prying 3. Robust and reliable lance design 4. Vacuum pick up area is provided, no suction cap needed 5. Compatible with 26 to 32 AWG
1mm Pitch, Positive Lock, Wire-to-Board Connector *Single row connevtors. 1. Secure lock with clear tactile click 2. Robust design resists prying 3. Robust and reliable lance design 4. Vacuum pick up area is provided, no suction cap needed 5. Compatible with 26 to 32 AWG
Board to Wire, 소형·저배, 전원용 커넥터
1. HRS 독자적인 ViSe Lock 구조 2. 수직결합에 의한 작업성 향상 및 공간절감 구현 3. 소형·저배 사이즈로 고전압·고전류 대응 (H=2mm, AWG#24, Max. 4A) 4. 고내열 대응 5. 할로겐 프리 대응