HRS site requires JavaScript to render the code and preview areas in this view.
Need to know how to enable JavaScript? Go here.
* 전방 일치 검색
0.35mm Pitch, 0.6mm Stacking Height, 1.9mm Width, Low-Profile Hybrid FPC-to-Board Connector Supporting 5A
1. High Power Supply Capacity and Space-saving Design 2. Robust Design 3. Enhanced PCB Peeling Strength 4. High Contact Reliability 5. Superior Mating 6. Halogen-Free
0.35mm Pitch, 0.6mm Stacking Height, FPC-to-Board Connectors Supporting Up to 5A
1. 5A Rated Current
2. Highly Reliable Contact Design
3. Superior Mating Operability
4. Supports USB4 Gen.2 (20Gbps) Transmission
5. Environmental Compatibility
[SignalBee™]
0.6mm Pitch Small & Robust, Wire-to-Board Connector
1 ‘Industry’s smallest‘ 0.6mm pitch crimp connector 1.45mm height, 3.55mm depth 2 Up to 1.3A Max. when using 2 positions for power. 3 Robust design withstands cable wiring. 4 Box-shaped contact design provides contact stability 5 Crimp case design prevents incomplete mating 6 Halogen Free
저배, 전원용, Swing Lock Board to Wire Connector (UL/C-UL 규격품)
1. Swing Lock에 의한 Lock 강화 구조 2. Cable 발거력 강화를 위한 Lance 구조 3. 高 접촉 신뢰성 구조 4. Mis-alignment 방지 구조 5. 납타오름 방지 6. Case 빠짐 방비 7. Cost 대책
높이 1.0mm, Board to Wire, 소형·저배 전원용 커넥터
1. 소형·저배 커넥터 2. 수직결합 케이블 Flat 압착으로 저배화 실현 3. HRS 독자적인 ViSe Lock 구조 4. Max. 2.5A 고전류 대응 (2핀. AWG#28 사용시) 5. 신뢰성이 높은 접촉 구조 6. 할로겐 프리 대응
0.3mm Pitch, 높이 0.9mm, 상·하접점, Back Flip 타입, FPC 커넥터 1. 커넥터 높이 0.9mm의 저배 상·하접점 커넥터 2. Back Flip & 독자적인 단자 구조로 FPC 발거력 대폭 향상 3. 고속전송 eDP™ ver.1.3/MIPI (D-PHY) 규격 대응 4. Actuator 열림 상태로 포장·실장되어 편리한 FPC 작업성 실현 5. FPC 삽입 용이 6. 0.2mm 두께 FPC에 대응 7. 커넥터 하단부 패턴금지영역 불필요 (오버몰딩 구조) 8. 할로겐 프리 대응 9. 자동실장 대응 10. 500pcs per reel packing option available (For trial production)
0.2/0.25mm Pitch, Height 0.9mm,Top and Bottom Contact, Back Flip, High Retention Force FPC Connector
1. Space- Saving 2. High FPC Retention Force 3. High Reliability Top and Bottom Contact Design 4. Supports High- Speed Transmissions 5. Environmental Compatibility
0.25mm Pitch, 높이 1.1mm, 상접점, One Action Lock 타입, 높은 FPC 발거력, FPC 커넥터
1. 공간절약 2. One Action 자동 Lock 구조 3. 높은 FPC 발거력 4. FPC 삽입 용이 5. 0.3mm 두께 FPC에 대응 6. 고속전송 대응 7. 환경대응 8. 500pcs per reel packing option available (For trial production)
0.5mm Pitch, Height 2.8mm Lower Contact, One-Action Lock, 2-point Contact, 125 ℃ Compatible, FPC/FFC/Shielded FFC Connector
1. Automatic one action locking design 2. Dust prevention 3. Supports FPC/FFC/Shielded FFC 4. High FPC retention force 5. FPC/FFC mating detection 6. Environmental compatibility
1. 낮은 키, 공간 절약 2. 원 액션으로 잠금이 걸리는 자동 잠금 구조 3. 높은 FPC 유지력 4. FPC 삽입이 용이 5.0.2mm 두께 FPC에 대응 6. 자신의 계획에 FPC 오 결합을 검출 7. 환경 대응 8. 500pcs per reel packing option available (For trial production)