HRS site requires JavaScript to render the code and preview areas in this view.
Need to know how to enable JavaScript? Go here.
* 전방 일치 검색
고전류 10A 대응, 결합높이 0.7mm, Board to FPC 커넥터
1. 이동 장치 건전지 연결을 위해 적당한 높은 현재 전력 공급 기능을 가진 저 프로파일 디자인 - 정격 전류 : 전원 접점 10A, 신호 접점 0.3A - 적재 높이 : 0.7mm, 깊이 : 2.6mm 2. 전력 절감을 위해 접촉 저항 최소화 3. 높은 신뢰성을 위해 클리핑 접점이있는 다 지점 접점 4. 다 지점 잠금 설계로 높은 추 출력 달성 5. 높은 견고성을위한 독창적 인 금속 가이드 디자인 6. 부드러운 결합 작업을위한 넓은 자체 정렬 범위 7. 솔더 위킹을 방지하기 위해 일체로 성형 된 헤더 및 리셉터클
0.35mm Pitch, 0.6mm Stacking Height, 15A Rated Current, Power/Signal Hybrid FPC-to-Board Connector 1. Space-saving Design with 15A Rated Current 2. High Contact Reliability 3. Compact with High Extraction Force 4. Halogen-free
저배, 전원용, Swing Lock Board to Wire Connector (UL/C-UL 규격품)
1. Swing Lock에 의한 Lock 강화 구조 2. Cable 발거력 강화를 위한 Lance 구조 3. 高 접촉 신뢰성 구조 4. Mis-alignment 방지 구조 5. 납타오름 방지 6. Case 빠짐 방비 7. Cost 대책