诚挚邀请您参观2018年慕尼黑上海电子展广濑电机展台,我们也将一如既往携众多新产品出展,相信我们的产品能给您的产品设计提供最佳的互联解决方案。
此次我们将展出众多集高性能、高可靠性、操作便捷、小型化省空间便于产品设计的互连产品及解决方案。应用范围包括消费类电子,汽车,储能设备,通信设备,轨道交通车辆,医疗设备等众多产品领域。
展会详情
| 展会时间 | 2018年3月14日~16日 |
| 展会地点 | 上海新国际博览中心(SNIEC) E6 Hall |
| 展 会 号 | E6-6100 |
| 官方网站 | http://www.electronicachina.com.cn/zh-cn/ |
关于广濑电机
广濑电机(HIROSE)作为世界领先的高可靠性连接器专业制造商,拥有80年的连接器开发、生产历史。我们的产品广泛应用于工控、机器人、汽车、通信、医疗以及智能手机、智能穿戴产品等各个领域。不仅在小型化连接器方面,而且在高速、高可靠性、大电流产品上,也拥有业内领先的开发生产技术。同时,HRS还积极推进企业在全球化发展,目前在13个国家和地区设立了24个销售公司、8个工厂,以及5个研发中心,全球员工人数超过4000人。
> 广濑中国
> 关于我们(公司数据)
重点产品
面向工业机器,对应3Gbps, 完全锁扣, 小型牢固I/O连接器
1. 面向工业机器而开发的小型牢固I/O连接器,最适合机器小型化的应用
2. 明确锁扣手感的一次推进锁定完全锁扣构造提供确实的嵌合
3. 耐扭扳力强的构造
4. 卓越的EMI/ESD屏蔽
5. 高速传输: 3Gbps x 4-pair
更多细节
高耐热性125°C,高抗振性,0.5英寸/ 2毫米间距的汽车接口连接器
1. 节省空间(0.5型端子,2毫米间距)
2. 高耐热性125℃
3. 高抗振性
4. 额定电流5 A(单极励磁)/ 2A(24芯)
更多细节
简易操作锁扣结构,线对线电源连接器
1. 快速、简易操作的锁扣结构
2. 简易操作便于狭窄和昏暗的地方维修
3. 适用标准的OT端子,安装方便
4. 独特的端子弹簧结构,高可靠性
更多细节
0.25mm间距 0.5mm高 上触点, 后锁超低高度FPC连接器
1. 超低高度,上触点
2. 节省空间设计
3. 平滑的PFC插入感
4. 高保持力
5. 易制造的超窄FPC
更多细节
高度1.0 mm 板到电缆紧凑型低电源连接器
1. 嵌合高度1.0mm的低薄型结构
2. 纵向嵌合线缆水平出线
3. 独特的ViSe锁扣结构 *ViSe lock: Vertical-insertion Swing-extraction
4. 最大2.5A电流对应 (2芯:AWG#28使用时)
更多细节