HIROSE ELECTRIC CO., LTD.
Wire-to-Board, Wire-to-Wire Signal ConnectorsSignalBee™

精湛技术打造解决方案。

“SignalBee系列板对线/线对线信号用连接器

SignalBee系列板对线/线对线信号用连接器,
秉承了广濑多年以来的“小型化,高可靠性”开发理念,
选型丰富,通用性高,广泛应用于工业等多个领域,
可根据用途提供最佳解决方案,发挥卓越性能。
SignalBee的可靠性源于凭借综合性技术经验(包括接线工具开发)的积累
而铸就的极致压着技术和可靠品质。
SignalBee具有产品选型丰富、节省空间、接线便捷等众多优点,
可以为您提供最佳连接解决方案。

连接器选型丰富,涵盖12个系列,为您提供最佳解决方案。

产品间距与适用电线尺寸

产品间距与适用电线尺寸

产品间距与电流容量

产品间距与电流容量

产品清单

DF1B

DF1B系列
2.5mm间距•支持最大5A


采用将压接端子与压着端子结合使用的新创意,可在1个壳体内连接多根电流容量不同的电线。接线后的端子替换也简单易行,便于维护。此外,压接部通过壳体加以保护,提高连接可靠性。
[UL/CSA标准认证品]

DF1E

DF1E系列
2.5mm间距•支持最大4A


可通过安装二次锁卡扣,提高压着保持力以及防止端子半插入。板端采用玻璃强化树脂,可以有效防止因热收缩而造成焊锡裂缝。
[UL/C-UL标准认证品]

DF3

DF3系列
2.0mm间距•单排型•支持最大4A


选型丰富,包括中继连接、板对板连接,有助于基板设计的多样化。
[UL/CSA标准认证品]

DF11

DF11系列
2.0mm间距•双排型•支持最大3A


有压着和压接两种接线方式,还提供板对线、中继、板对板三种连接类型,提升基板设计的自由度。
[UL/CSA标准认证品]

DF51

DF51系列
2.0mm间距•支持最大3A


采用侧面锁扣方式,可牢固锁定两侧,防止因振动或扭曲而导致插头脱落,提供更高的连接可靠性能。选型丰富,满足多种需求。
[UL/C-UL标准认证品]

DF51K

DF51K系列
2.0mm间距•支持最大3A


DF51系列中心锁扣型。电路板布局采用中心锁扣型,有利于进行高密度实装。
[UL/C-UL标准认证品]

DF13

DF13系列
1.25mm间距•支持最大2.5A


板端采用防扭曲的盒型构造,有效防止误插入。表面实装(SMT)板端附带防止焊接剥离的补强件。
[UL标准认证品]

DF14

DF14系列
1.25mm间距•支持最大2.5A


是基板安装高度为2.5mm的卧式专用连接器,还提供沉板式。板端连接器设置底板,有效防止插头对基板造成磨损。还附带防止焊锡剥离的补强件。

DF20

DF20系列
1.0mm间距•支持最大1A


窄间距、低背设计。虽然高度低,但实现了1mm有效嵌合长度。采用薄型补强件,大幅缩小连接器的尺寸,实现高密度化。

DF50_A

DF50(A)系列
1.0mm间距•支持最大2A


两点接触以及1mm有效嵌合长度的高可靠性接触设计。塑壳加厚,嵌合更深,防止扭曲。明确卡扣感,防止半嵌合,连接更牢靠。对应AWG#26。

DF52

DF52系列
0.8mm间距•支持最大2.5A


在保持小型化的同时,确保塑壳树脂厚度,提高了电线拉伸强度。采用BOX型压着端子,防止接线时端子变形。

DF62_W

DF62(W)系列
[DF62] 2.0×2.2mm间距•支持最大4A
[DF62W] 2.0×2.2mm间距•支持最大5A


设计上采用网格状端子排列,对角距离短,适合狭窄场所配线。结构上尽量避免凹凸,确保外形光滑平整,配线时不易勾挂周围电线等,而且连接器外无金属暴露,有效防止因接触金属机柜而导致短路。
[UL/C-UL标准认证品]

※将本产品用于车载用途等要求高可靠性的设备时,请咨询本公司