Global icon

製品比較2件の製品を表示

  移動 移動
製品名

HR10A-7P-4P(73)
CL0110-0301-2-73

HR10A-7P-4P(74)
CL0110-0301-2-74

コネクタ形状 プラグ プラグ
定格電流 2.0 A 2.0 A
定格電圧(AC) AC 150.0 V AC 150.0 V
定格電圧(DC) DC 200.0 V DC 200.0 V
極数 4 4
シェルサイズ (mm) 7 mm 7 mm
使用温度範囲 Max. 85 ℃ 85 ℃
使用温度範囲 Min. -25 ℃ -25 ℃
接触抵抗 10.0 mΩ Max. 10.0 mΩ Max.
耐電圧 500 V Max. 500 V Max.
ロック方式 プッシュプル プッシュプル
結線方法 半田付け 半田付け
ケーブル外径 5.0 mm 5.0 mm
挿抜回数 1000 1000
フィンガープロテクト
シールド機能
接点部めっき
塩水噴霧時間(耐腐食性) h h
外装材料 金属 金属
外装表面仕上げ ニッケル ニッケル
RoHS (EU)2015/863 適合 適合
SVHC 含有 含有
コンタクトSEX オス オス
開口部方向 ストレート ストレート
キー
本体長さ(ピッチ方向) 11.5 mm 11.5 mm
本体幅(奥行き) 11.5 mm 11.5 mm
本体高さ 35.0 mm 35.0 mm
梱包形態
購入単位数 20 PCS 20 PCS
質量 9.16 g 9.16 g
Static Sensitive
箱入数 500 PCS 500 PCS
ハーネス品 いいえ いいえ