Global icon

シリーズ比較2件のシリーズを表示

  移動 移動
シリーズ FX10

FX10

FX11

FX11

コネクタ形状 プラグ, レセプタクル, インターポーザー プラグ, レセプタクル
極数 80, 96, 100, 120, 140, 144, 168 60, 68, 80, 92, 100, 116, 120, 140
実装ピッチ 0.5 0.5
開口部ピッチ 0.5 0.5
基板実装方法 SMT SMT
開口部方向 ストレート ストレート
挿抜回数 50 50
接点部めっき
使用温度範囲 Min. -55 -55
使用温度範囲 Max. 85 85
その他極数 8 Ground contacts, 10 Ground contacts, 12 Ground contacts, 14 Ground contacts 6 Ground contacts, 8 Ground contacts, 10 Ground contacts, 12 Ground contacts
伝送規格 Ethernet, Fiber channel, Infiniband, SAS, SATA, PCIe, PCIe Gen.4 PCIe Gen.4
定格電流 0.3 0.3
定格電圧(AC) 50.0 50.0
伝送速度 15.0, 16.0 16.0
嵌合高さ(Min.) 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 11.0 2.0, 2.5, 3.0
嵌合高さ(Max.) 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 10.0, 13.0 2.0, 2.5, 3.0
嵌合高さ 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0, 12.0, 13.0 2.0, 2.5, 3.0
フローティング機能