SYSTEME DE L'ANTENNE

Fréquence (Max.)   DC GHz Type de câble coaxial recommandé

Etanche IP

or above

   
 
série

CATALOGUE

Type de connecteur

Composants

Type générique

Norme industrielle

Etanche

Assemblage du câble

Longueur du câble

Impédance caractéristique

Fréquence (Max.)

ROS (V.S.W.R.)

Atténuation

Nombre de voies

Cycles d'accouplement/
désaccouplement

Type de montage

Orientation du connecteur

Traitement de surface du contact central

Traitement de surface du contact externe

Type de câble coaxial recommandé

Diamètre extérieur du câble

Méthode de raccordement du fil

Diamètre de l'isolant du câble

Diamètre minimal de l'isolation

Diamètre du blindage

Diamètre du conducteur central

Remarques sur les câbles recommandés

Température de fonctionnement (Max.)

Température de fonctionnement (Min.)

Couleur du câble

Connecteurs avec face d'entrée de type 1

Connecteurs avec face d'entrée de type 2

Connecteur femelle, Contact, Boitier, Autres
1 GHz
1, 2, 3, 4, 5
30
THT
Droit, Angle droit
Etain
Etain
105 ℃
-40, -30 ℃
Connecteur femelle, Adaptateur, Contact, Boitier, Isolant, Autres
50 Ω
6 GHz
1
30, 200, 1000
SMT
Droit, Angle droit
doré, Etain
Nickel, Etain
85, 105 ℃
-40, -30 ℃
Connecteur femelle, Contact, Boitier, Isolant, Autres
1 GHz
1
30
Droit
Etain
Etain
105 ℃
-30 ℃
Connecteur femelle, Contact, Boitier, Autres
2.5 GHz
1, 2, 3, 4
30
SMT, THT
Droit, Angle droit
Etain
Etain
105 ℃
-40, -30 ℃
Connecteur femelle, Contact, Boitier, Autres
2.5 GHz
1, 2, 3, 4
30, 1000
THT
Droit, Angle droit
doré, Etain
Nickel, Etain
85, 105 ℃
-40, -30 ℃
Connecteur femelle, Contact, Boitier, Autres
Oui
2 GHz
1, 2, 3, 4
30
THT
Droit, Angle droit
Etain
Etain
85, 105 ℃
-40, -30 ℃