FPC/FFC

Nombre de voies   pos. Pas du contact mm

Hauteur du connecteur

mm Débit Gbps
 
série

CATALOGUE

Type de connecteur

FFC/FPC recommandé

Caractéristiques techniques

Débit

Nombre de voies

Remarques sur le nombre de voies

Pas du contact

Pas d'assemblage

Sens d'insertion du FPC/FFC

Position de l'actuator

Orientation du contact

Hauteur du connecteur

Largeur du connecteur

Nombre de rangées (câble/côté carte)

Traitement de surface du contact

Courant nominal

Cycles d'accouplement/
désaccouplement

Tension nominale (AC)

Tension nominale (DC)

Température de fonctionnement (Max.)

Température de fonctionnement (Min.)

Connecteur femelle
10, 15, 20, 25, 28, 30, 40, 45, 50, 55, 60, 64, 68, 74, 80
0.5, 1 mm
0.5, 1 mm
Horizontal
Avant
En Bas
2.55 mm
6.4 mm
doré
0.5 A
20
AC 50 V
DC 50 V
105 ℃
-40 ℃
Connecteur femelle
10, 20, 24, 30, 40, 45, 50, 60, 64, 80
0.5, 1 mm
0.5, 1 mm
Vertical
Vertical
Vertical
5.8 mm
5.65 mm
1
doré
0.5 A
20
AC 50 V
DC 50 V
105 ℃
-40 ℃
Connecteur femelle
USB2.0, eDP, HDMI, V-by-One HS, SATA, PCIe
15, 20, 28, 30, 31, 40, 50, 68
0.5 mm
0.5 mm
Horizontal
Avant
En Bas
2.5 mm
6.2 mm
1
doré
0.5 A
20
AC 50 V
DC 50 V
105 ℃
-40 ℃
Connecteur femelle
V-by-One HS
20, 21, 30, 31, 40, 50, 68
0.5 mm
0.5 mm
Vertical
Vertical
Vertical
6.18 mm
4.7 mm
1
doré
0.5 A
20
AC 50 V
DC 50 V
85 ℃
-40 ℃
Connecteur femelle
96
0.4 mm
0.8 mm
Horizontal
Avant
En Bas
4 mm
7.83 mm
2
doré
0.3 A
20
AC 50 V
DC 50 V
85 ℃
-40 ℃
Connecteur femelle
28, 40, 50, 80
0.5 mm
0.5 mm
Horizontal
Avant
En Bas
3.7 mm
8.3 mm
1
doré
0.5 A
20
AC 50 V
DC 50 V
85 ℃
-55 ℃
Connecteur femelle
FPC/FFC
4, 6, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 40, 42, 45, 50, 60, 64, 68
0.5, 1 mm
0.5, 1 mm
Horizontal
Avant
En Bas
2 mm
5, 5.7 mm
1
doré
0.5 A
20
AC 50 V
DC 50 V
105 ℃
-40 ℃
Connecteur femelle
FPC/FFC
32, 34
0.5 mm
0.5 mm
Horizontal
Avant
En Bas
2 mm
5.7 mm
1
doré
0.5 A
20
AC 50 V
DC 50 V
125 ℃
-40 ℃
Connecteur femelle
FPC/FFC
30, 40
0.5 mm
0.5 mm
Horizontal
En Bas
2.8 mm
5.15 mm
2
doré
0.5 A
10
AC 50 V
DC 50 V
105 ℃
-55 ℃
Connecteur femelle
FPC/FFC
34
0.5 mm
0.5 mm
Horizontal
Avant
En Bas
1.2 mm
3.57 mm
1
doré
0.5 A
20
AC 50 V
DC 50 V
125 ℃
-40 ℃
Connecteur femelle
FPC/FFC
4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 35, 36, 40, 45, 50, 55, 60
0.5, 1 mm
0.5, 1 mm
Horizontal
Avant
En Bas
1.75, 2 mm
5.7 mm
1
doré
0.5 A
20
AC 50 V
DC 50 V
85, 105 ℃
-40 ℃
Connecteur femelle
FPC/FFC
18, 20, 22, 24, 26, 30, 32, 36, 38, 40, 45, 50, 60
0.5 mm
0.5 mm
Vertical
Vertical
Vertical
5.2 mm
4.96 mm
2
doré
0.5 A
20
AC 50 V
DC 50 V
85 ℃
-40 ℃
Connecteur femelle
FPC/FFC
40, 60
0.5 mm
0.5 mm
Horizontal
Retour
Dessus et dessous (Top & Bottom)
2.2, 2.44 mm
6.98, 8.53 mm
1
doré
0.5 A
20
AC 50 V
DC 50 V
105 ℃
-40 ℃