RACCORDEMENT INTERNE

Type du connecteur

Nombre de voies   pos.
Pas du contact mm Concept flottant

 
série

CATALOGUE

Type de connecteur

Composants

Norme industrielle

Les normes de sécurité

Caractéristiques techniques

Débit

Pas du contact

Pas d'assemblage

Hauteur d'assemblage (Min.)

Hauteur d'assemblage (Max.)

Hauteur d'assemblage

Nombre de voies

Largueur de la languette (mm)

Remarques sur le nombre de voies

Concept flottant

Cycles d'accouplement/
désaccouplement

Type de montage

Orientation du connecteur

Traitement de surface du contact

Courant nominal

Tension nominale (AC)

Tension nominale (DC)

Température de fonctionnement (Max.)

Température de fonctionnement (Min.)

DF12recommandé
DF40recommandé
DF40GLrecommandé
FX20recommandé
FX23recommandé
FX23Lrecommandé
GT8Erecommandé
ZE05recommandé
Connecteur male, Connecteur femelle
5 Gbps
0.5 mm
0.5 mm
3 mm
5 mm
3, 3.5, 4, 5 mm
10, 14, 20, 30, 32, 36, 40, 50, 60, 80
50
SMT
Droit
doré
0.3 A
AC 50 V
125 ℃
-45 ℃
Connecteur male, Connecteur femelle
USB2.0, USB3.0, MIPI, SATA, PCIe
5 Gbps
0.4 mm
0.4 mm
1.5 mm
4 mm
1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4 mm
10, 12, 20, 24, 30, 34, 40, 44, 48, 50, 60, 70, 80, 90, 100
30, 3000, 5000
SMT
Droit
doré
0.3 A
AC 30 V
DC 30 V
85 ℃
-55, -35 ℃
Connecteur male, Connecteur femelle
USB2.0, USB3.0, MIPI, SATA, PCIe
5 Gbps
0.4 mm
0.4 mm
1.5 mm
1.5 mm
1.5 mm
44
30
SMT
Droit
doré
0.35 A
AC 30 V
DC 30 V
85 ℃
-55 ℃
Connecteur femelle, Embase
0.5 mm
0.5 mm
15 mm
30 mm
15, 20, 25, 30 mm
20, 40, 60, 80, 100, 120, 140
Oui
50
SMT
Droit, Angle droit
doré
0.5 A
AC 50 V
85 ℃
-55, -15 ℃
Connecteur femelle, Embase
8 Gbps
0.5 mm
0.5 mm
15 mm
30 mm
15, 20, 25, 30 mm
20, 40, 60, 80, 100, 120
Oui
100
SMT, THT
Droit, Angle droit
doré
0.5 A
AC 50 V
DC 50 V
105 ℃
-55 ℃
Connecteur femelle, Embase
8 Gbps
0.5 mm
0.5 mm
8 mm
12 mm
8, 10, 12 mm
20, 40, 60, 80, 100, 120
Oui
100
SMT
Droit
doré
0.5 A
AC 50 V
DC 50 V
105 ℃
-55 ℃
0.5 mm
30
105 ℃
-40 ℃
2 mm
30
AC 250 V
125 ℃
-40 ℃