SYSTEME DE RESEAU

Nombre de voies   pos. Largueur de la languette (mm)   mm
Section de câble recommandée (AWG)   AWG wire Section de câble recommandée (mm²)   mm2
Diamètre de l'isolant du câble φ Blindage métallique  

Etanche IP

or above

 
 
série

CATALOGUE

Type de connecteur

Composants

Assemblage du câble

Norme industrielle

Les normes de sécurité

Nombre de voies

Largueur de la languette (mm)

Nombre de rangées (Interface)

Pas d'assemblage

Pas du contact

Courant nominal

Tension nominale (AC)

Tension nominale (DC)

Cycles d'accouplement/
désaccouplement

Type de montage

Orientation du connecteur

Sens du montage

Montage sur panneaux

Traitement de surface du contact

Méthode de raccordement du fil

Type de fil recommandé

Jauge de fil min. (AWG)

Jauge de fil max. (AWG)

Jauge de fil min. (mm2)

Jauge de fil max. (mm2)

Température de fonctionnement (Max.)

Température de fonctionnement (Min.)

Couleur du câble

Conforme fil incandescent (Glow Wire)

GT17recommandé
GT17H/HNrecommandé
GT32recommandé
GT32Frecommandé
Contact, Embase, Boitier, Isolant, Autres
6, 8, 10
0.8, 0.9 mm
1, 2
2 mm
2 mm
1, 3 A
AC 250 V
30
THT
Droit, Angle droit
Standard on-Board
Etain
Sertissage
Câble, Câble blindé
AWG 22, 28, 30
AWG 20, 24, 26, 30
105 ℃
-40, -30 ℃
Connecteur femelle, Boitier, Isolant, Autres
4
0.5 mm
1, 2
2 mm
2 mm
1 A
AC 250 V
30
SMT, THT
Droit, Angle droit, Coudé
Standard on-Board
Etain
Câble blindé
105 ℃
-40 ℃
Contact, Embase, Isolant, Autres
4, 10, 19
0.5 mm
1, 2
0.75, 1.5 mm
1.5 mm
1 A
AC 30 V
30
SMT, THT
Droit, Angle droit
Standard on-Board
Etain
Sertissage
Câble blindé
AWG 28
AWG 24
105 ℃
-40 ℃
Oui