CONNEXION COPLANAIRE

Nombre de voies   pos. Pas du contact mm
Courant nominal
  A    
 
série

CATALOGUE

Type de connecteur

Composants

Norme industrielle

Les normes de sécurité

Caractéristiques techniques

Débit

Pas du contact

Pas d'assemblage

Hauteur d'assemblage (Min.)

Hauteur d'assemblage (Max.)

Hauteur d'assemblage

Nombre de voies

Largueur de la languette (mm)

Remarques sur le nombre de voies

Concept flottant

Cycles d'accouplement/
désaccouplement

Type de montage

Orientation du connecteur

Traitement de surface du contact

Courant nominal

Tension nominale (AC)

Tension nominale (DC)

Température de fonctionnement (Max.)

Température de fonctionnement (Min.)

Connecteur male, Connecteur femelle, Composant intermediaire
10 Gbps
0.8 mm
0.8 mm
10 mm
45 mm
10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 mm
40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180
500
SMT
Droit, Angle droit
doré
0.5 A
AC 100 V
85 ℃
-55 ℃
Connecteur femelle, Embase
0.5 mm
0.5 mm
40, 50, 60, 80
Oui
50
SMT
Angle droit
doré
0.7 A
AC 50 V
85 ℃
-55 ℃
Connecteur femelle, Embase
3.81, 7.62 mm
3.81, 7.62 mm
20 mm
30 mm
20, 25, 30 mm
2, 3, 4, 5
100
THT
Droit, Angle droit
doré
20, 22, 23, 24, 25 A
AC 250, 600 V
DC 250, 600 V
105 ℃
-55 ℃
Contact, Embase, Boitier
2.54 mm
2.54 mm
4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 30, 34, 36, 40, 50, 60, 64
500
THT
Droit, Angle droit
doré
3 A
AC 200, 250 V
85 ℃
-55 ℃
Connecteur femelle, Contact, Embase, Boitier, Pin courte (Contact court), Accessoire
2 mm
2 mm
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 36, 40, 44, 48, 50, 62
100
SMT, THT
Droit, Angle droit
doré
1, 2 A
AC 200 V
85 ℃
-55 ℃
Connecteur femelle, Contact, Socket, Connecteur flottant, Pin courte (Contact court)
2 mm
2 mm
2, 3, 4
10, 30
SMT
Droit
doré
3 A
AC 230, 350 V
DC 230, 350 V
105 ℃
-35 ℃
Connecteur femelle, Connecteur flottant, Outil
1
10
SMT
Droit
Etain
3 A
AC 350 V
DC 350 V
105 ℃
-35 ℃
Connecteur femelle, Contact, Socket, Embase
4.5 mm
4.5 mm
2, 3
10
SMT
Angle droit
Etain
5 A
AC 350 V
DC 350 V
105 ℃
-55 ℃
Connecteur male, Connecteur femelle, Autres
0.8 mm
280
10000
THT
Angle droit
doré
0.5 A
AC 250 V
85 ℃
-25 ℃
Connecteur femelle, Embase
1.27 mm
2.54 mm
144, 192, 216
500
THT
Droit, Angle droit
doré
1 A
AC 250 V
85 ℃
-55 ℃
Connecteur femelle, Socket, Embase
0.635, 1.27, 2.54 mm
0.635, 1.27 mm
20, 32, 40, 52, 60, 68, 80, 100, 120
500
SMT, THT
Droit, Angle droit
doré
0.5 A
AC 125 V
85 ℃
-55 ℃
Connecteur femelle, Contact, Socket, Embase, Accessoire
IEC, DIN
2.54 mm
2.54 mm
16.8 mm
45 mm
16.8, 16.9, 17.9, 25, 30, 35, 40, 45 mm
16, 20, 24, 32, 44, 48, 50, 64, 90, 96, 100, 128, 144
500
THT, Enrubannage du fil
Droit, Angle droit
doré
2, 3 A
AC 250, 300 V
85 ℃
-55 ℃
Connecteur femelle, Embase
IEC, DIN
2.54 mm
2.54 mm
16.8 mm
16.8 mm
16.8 mm
10, 16, 20, 24, 28, 32, 44, 50, 64, 90, 96, 100
500
THT
Droit, Angle droit
doré
2 A
AC 300 V
85 ℃
-55 ℃
Connecteur femelle
2.54 mm
2.54 mm
16.8 mm
16.8 mm
16.8 mm
10, 16, 20, 30, 32, 44, 48, 50, 64, 90, 96, 100
500
THT
Droit, Angle droit
doré
2 A
AC 300 V
85 ℃
-55 ℃