CONNECTEUR POUR TRANSMISSION A HAUTE DEBIT

Nombre de voies   pos. Pas du contact mm
Débit Gbps
 
série

CATALOGUE

Type de connecteur

Composants

Norme industrielle

Les normes de sécurité

Caractéristiques techniques

Débit

Pas du contact

Pas d'assemblage

Hauteur d'assemblage (Min.)

Hauteur d'assemblage (Max.)

Hauteur d'assemblage

Nombre de voies

Largueur de la languette (mm)

Remarques sur le nombre de voies

Concept flottant

Cycles d'accouplement/
désaccouplement

Type de montage

Orientation du connecteur

Traitement de surface du contact

Courant nominal

Tension nominale (AC)

Tension nominale (DC)

Température de fonctionnement (Max.)

Température de fonctionnement (Min.)

Connecteur male, Connecteur femelle
USB2.0, USB3.0, MIPI, SATA, PCIe
5 Gbps
0.4 mm
0.4 mm
1.5 mm
4 mm
1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4 mm
10, 12, 20, 24, 30, 34, 40, 44, 48, 50, 60, 70, 80, 90, 100
30, 3000, 5000
SMT
Droit
doré
0.3 A
AC 30 V
DC 30 V
85 ℃
-55, -35 ℃
Connecteur male, Connecteur femelle
USB2.0, USB3.0, MIPI, SATA, PCIe
5 Gbps
0.4 mm
0.4 mm
1.5 mm
1.5 mm
1.5 mm
44
30
SMT
Droit
doré
0.35 A
AC 30 V
DC 30 V
85 ℃
-55 ℃
Connecteur male, Connecteur femelle
SAS, SATA, PCIe
10 Gbps
0.8 mm
0.8 mm
7 mm
12 mm
7.000, 12.000 mm
10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 120
Non
100
SMT
Droit, Angle droit
doré
0.5 A
AC 100 V
85 ℃
-55 ℃
Connecteur male, Connecteur femelle, Composant intermediaire
Ethernet, Fiber channel, Infiniband, SAS, SATA, PCIe
10, 15 Gbps
0.5 mm
0.5 mm
4 mm
13 mm
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
80, 96, 100, 120, 140, 144, 168
Oui
50
SMT
Droit
doré
0.3 A
AC 50 V
DC 50 V
85 ℃
-55 ℃
Connecteur male, Connecteur femelle
0.5 mm
0.5 mm
2 mm
3 mm
2, 2.5, 3 mm
60, 68, 80, 92, 100, 116, 120, 140
50
SMT
Droit
doré
0.3 A
AC 50 V
85 ℃
-55 ℃
Connecteur femelle, Embase
0.4 mm
0.4 mm
1.5 mm
3.5 mm
1.5, 3.5 mm
24, 40, 60, 80
30
SMT
Droit
doré
0.3 A
AC 30 V
85 ℃
-55 ℃
Connecteur male, Connecteur femelle, Boitier, Autres
LVDS, V-by-One HS
2, 5, 6 Gbps
0.5 mm
0.5 mm
21, 30, 31, 41, 51
50
SMT
Droit, Angle droit
doré
0.5 A
AC 60 V
80, 85 ℃
-55 ℃
Connecteur male, Connecteur femelle, Composant intermediaire
10 Gbps
0.8 mm
0.8 mm
10 mm
45 mm
10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 mm
40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180
500
SMT
Droit, Angle droit
doré
0.5 A
AC 100 V
85 ℃
-55 ℃
Connecteur femelle, Embase
8 Gbps
0.5 mm
0.5 mm
15 mm
30 mm
15, 20, 25, 30 mm
20, 40, 60, 80, 100, 120
Oui
100
SMT, THT
Droit, Angle droit
doré
0.5 A
AC 50 V
DC 50 V
105 ℃
-55 ℃
Connecteur femelle, Embase
8 Gbps
0.5 mm
0.5 mm
8 mm
12 mm
8, 10, 12 mm
20, 40, 60, 80, 100, 120
Oui
100
SMT
Droit
doré
0.5 A
AC 50 V
DC 50 V
105 ℃
-55 ℃
Connecteur femelle, Composant intermediaire, Autres
Ethernet, Fiber channel, Infiniband, SAS, SATA, PCIe
3.125 Gbps
0.5 mm
0.5 mm
15 mm
31.7 mm
15, 18.6, 19, 22, 23, 30, 31.7 mm
116, 120, 140, 168, 208, 252
Oui
20
SMT
Droit
doré
0.4 A
AC 50 V
85 ℃
-55 ℃
Connecteur male, Connecteur femelle, Composant intermediaire, Autres
Ethernet, Fiber channel, Infiniband, SAS, SATA, PCIe
10 Gbps
1.5 mm
1.5 mm
14 mm
42 mm
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 mm
100, 200, 300
Non, Oui
5, 100
BGA
Droit
doré
0.5 A
AC 50 V
85 ℃
-55 ℃
Connecteur femelle, Composant intermediaire
Ethernet, Infiniband, SAS, SATA
25 Gbps
1.5 mm
1.5 mm
14 mm
40 mm
14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 mm
100, 200, 300
Oui
100
BGA
Droit
doré
0.2 A
AC 50 V
85 ℃
-55 ℃
Connecteur male, Connecteur femelle, Composant intermediaire, Autres
Ethernet, Fiber channel, Infiniband, SAS, SATA, PCIe
10 Gbps
0.5 mm
0.5 mm
20 mm
44 mm
20, 22, 23, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 44 mm
60, 100, 200
Non
20
SMT
Droit
doré
0.3 A
AC 50 V
85 ℃
-55 ℃