RACCORDEMENT A 90°

Nombre de voies   pos. Pas du contact mm
Courant nominal
  A
 
série

CATALOGUE

Type de connecteur

Composants

Norme industrielle

Les normes de sécurité

Caractéristiques techniques

Débit

Pas du contact

Pas d'assemblage

Hauteur d'assemblage (Min.)

Hauteur d'assemblage (Max.)

Hauteur d'assemblage

Nombre de voies

Largueur de la languette (mm)

Remarques sur le nombre de voies

Concept flottant

Cycles d'accouplement/
désaccouplement

Type de montage

Orientation du connecteur

Traitement de surface du contact

Courant nominal

Tension nominale (AC)

Tension nominale (DC)

Température de fonctionnement (Max.)

Température de fonctionnement (Min.)

Connecteur male, Connecteur femelle, Composant intermediaire
10 Gbps
0.8 mm
0.8 mm
10 mm
45 mm
10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 mm
40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180
500
SMT
Droit, Angle droit
doré
0.5 A
AC 100 V
85 ℃
-55 ℃
Connecteur femelle, Embase
0.5 mm
0.5 mm
15 mm
30 mm
15, 20, 25, 30 mm
20, 40, 60, 80, 100, 120, 140
Oui
50
SMT
Droit, Angle droit
doré
0.5 A
AC 50 V
85 ℃
-55, -15 ℃
Connecteur femelle, Embase
8 Gbps
0.5 mm
0.5 mm
15 mm
30 mm
15, 20, 25, 30 mm
20, 40, 60, 80, 100, 120
Oui
100
SMT, THT
Droit, Angle droit
doré
0.5 A
AC 50 V
DC 50 V
105 ℃
-55 ℃
Connecteur femelle, Embase
3.81, 7.62 mm
3.81, 7.62 mm
20 mm
30 mm
20, 25, 30 mm
2, 3, 4, 5
100
THT
Droit, Angle droit
doré
20, 22, 23, 24, 25 A
AC 250, 600 V
DC 250, 600 V
105 ℃
-55 ℃
Contact, Embase, Boitier
2.54 mm
2.54 mm
4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 30, 34, 36, 40, 50, 60, 64
500
THT
Droit, Angle droit
doré
3 A
AC 200, 250 V
85 ℃
-55 ℃
Connecteur femelle, Contact, Embase, Boitier, Pin courte (Contact court), Accessoire
2 mm
2 mm
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 36, 40, 44, 48, 50, 62
100
SMT, THT
Droit, Angle droit
doré
1, 2 A
AC 200 V
85 ℃
-55 ℃
Adaptateur, Contact, Socket, Embase, Connecteur femelle fil-à-fil, Pin courte (Contact court)
2 mm
2 mm
4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 40
Non
30, 50
SMT, THT
Droit, Angle droit
doré, Etain
0.5, 2 A
AC 250 V
DC 250 V
85 ℃
-40 ℃
Adaptateur, Contact, Socket, Embase, Connecteur femelle fil-à-fil, Autres
JIS, IEC
UL, C-UL/CSA
2 mm
2 mm
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Non
30, 50
SMT, THT
Droit, Angle droit
doré, Etain
3 A
AC 250 V
DC 250 V
85, 105 ℃
-55, -35, -30 ℃
Connecteur male, Connecteur femelle, Autres
0.8 mm
280
10000
THT
Angle droit
doré
0.5 A
AC 250 V
85 ℃
-25 ℃
Connecteur male, Connecteur femelle
0.5, 0.6 mm
29
3000, 10000
SMT
Droit, Angle droit
doré
0.5 A
AC 125, 250 V
85 ℃
-55 ℃
Connecteur femelle, Embase
1.27 mm
2.54 mm
144, 192, 216
500
THT
Droit, Angle droit
doré
1 A
AC 250 V
85 ℃
-55 ℃
Connecteur femelle, Socket, Embase
0.635, 1.27, 2.54 mm
0.635, 1.27 mm
20, 32, 40, 52, 60, 68, 80, 100, 120
500
SMT, THT
Droit, Angle droit
doré
0.5 A
AC 125 V
85 ℃
-55 ℃
Connecteur femelle, Embase
0.5, 1 mm
1 mm
20, 40, 52, 56, 60, 68, 80
500
SMT, THT
Droit, Angle droit
doré
0.5 A
AC 100 V
85 ℃
-55 ℃
Embase
2.54 mm
2.54 mm
10, 16, 20, 26, 30, 34, 40, 50, 60
500
THT
Droit, Angle droit
doré
1 A
AC 200 V
85 ℃
-55 ℃
Connecteur femelle, Embase
2.54 mm
2.54 mm
8.9 mm
9.5 mm
8.9, 9.5 mm
10, 14, 16, 20, 26, 30, 34, 40, 50, 60, 64
500
THT
Droit, Angle droit
doré
1 A
AC 200 V
85 ℃
-55 ℃
Embase, Boitier, Pin courte (Contact court)
2.54 mm
2.54 mm
2, 15, 20, 50
100, 500
THT
Droit, Angle droit
doré
3 A
AC 200 V
Connecteur femelle, Embase
2.54 mm
2.54 mm
4.5 mm
14 mm
4.5, 6, 9.5, 14 mm
4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 25, 26, 30, 34, 40, 50, 60, 64
500
THT, Enrubannage du fil
Droit, Angle droit
doré
1, 3 A
AC 250, 300 V
85 ℃
-55 ℃
Connecteur femelle, Socket, Embase
1.27, 2.54 mm
1.27 mm
20, 26, 32, 34, 40, 50, 52, 60, 68, 80, 100
500
THT
Droit, Angle droit
doré
0.5 A
AC 125 V
85 ℃
-55 ℃
Connecteur femelle, Embase
1.27 mm
2.54 mm
34, 40, 50, 60, 68, 80, 100, 120
500
THT
Droit, Angle droit
doré
0.5 A
AC 125 V
85 ℃
-55 ℃