CARD EDGE

Nombre de voies   pos.
 
série

CATALOGUE

Type de connecteur

Composants

Type générique

Norme industrielle

Nombre de voies

Pas d'assemblage

Pas du contact

Type de montage

Hauteur du connecteur

Traitement de surface du contact

Courant nominal

Tension nominale (AC)

Tension nominale (DC)

Cycles d'accouplement/
désaccouplement

Epaisseur de PCB recommandée

Température de fonctionnement (Max.)

Température de fonctionnement (Min.)

Connecteur femelle
20, 30, 34, 36, 44, 50, 60, 62, 68, 72, 80, 100, 120
2.54 mm
THT
15.49, 16.5 mm
doré
3 A
AC 300 V
500
85 ℃
-55 ℃
Connecteur femelle
12, 20, 30, 36, 44, 56, 72, 80
3.96, 4 mm
THT
12, 16.1 mm
doré
3 A
AC 600 V
DC 850 V
500
85 ℃
-30 ℃
Socket, Accessoire
20, 26, 34, 40, 50, 60
2.54 mm
16.5 mm
doré
1 A
AC 200 V
500
85 ℃
-55 ℃