TYPE HORIZONTAL

Nombre de voies   pos. Pas du contact mm

Hauteur du connecteur

mm
 
série

CATALOGUE

Type de connecteur

Type de fil recommandé

FFC/FPC recommandé

Caractéristiques techniques

Débit

Nombre de voies

Remarques sur le nombre de voies

Pas du contact

Pas d'assemblage

Sens d'insertion du FPC/FFC

Position de l'actuator

Orientation du contact

Hauteur du connecteur

Largeur du connecteur

Nombre de rangées (câble/côté carte)

Traitement de surface du contact

Courant nominal

Cycles d'accouplement/
désaccouplement

Tension nominale (AC)

Tension nominale (DC)

Température de fonctionnement (Max.)

Température de fonctionnement (Min.)

FH28recommandé
FH34SRJrecommandé
FH35Crecommandé
FH41recommandé
FH52recommandé
FH55recommandé
FH58recommandé
FH62recommandé
FH63recommandé
FH64MArecommandé
FH65recommandé
TF31recommandé
FH12
FH19C/FH19SC
FH19D/FH19SD
FH23
FH26
FH26G
FH29
FH30
Connecteur femelle
FPC, FFC
10, 15, 20, 25, 28, 30, 40, 45, 50, 55, 60, 64, 68, 74, 80
0.5, 1 mm
0.5, 1 mm
Horizontal
Avant
En Bas
2.55 mm
6.4 mm
doré
0.5 A
20
AC 50 V
DC 50 V
105 ℃
-40 ℃
Connecteur femelle
FPC, FFC
FPC/FFC
USB3.1, eDP, MIPI, SATA
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 30, 34, 40, 50
0.5 mm
0.5 mm
Horizontal
Retour
Dessus et dessous (Top & Bottom)
1 mm
3.8, 3.82 mm
1
doré
0.5 A
20
AC 50 V
DC 50 V
85 ℃
-55 ℃
Connecteur femelle
FPC
eDP, MIPI
9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 45, 49, 51, 55, 61
0.3 mm
0.6 mm
Horizontal
Retour
Dessus et dessous (Top & Bottom)
0.9 mm
4.2 mm
2
doré
0.2 A
10
AC 30 V
DC 30 V
85 ℃
-55 ℃
Connecteur femelle
FFC
USB2.0, eDP, HDMI, V-by-One HS, SATA, PCIe
15, 20, 28, 30, 31, 40, 50, 68
0.5 mm
0.5 mm
Horizontal
Avant
En Bas
2.5 mm
6.2 mm
1
doré
0.5 A
20
AC 50 V
DC 50 V
105 ℃
-40 ℃
Connecteur femelle
FPC, FFC
FPC/FFC
4, 6, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 40, 42, 45, 50, 60, 64, 68
0.5, 1 mm
0.5, 1 mm
Horizontal
Avant
En Bas
2 mm
5, 5.7 mm
1
doré
0.5 A
20
AC 50 V
DC 50 V
105, 125 ℃
-40 ℃
Connecteur femelle
FPC haut débit
FPC
5 Gbps
10, 22, 31, 40
0.4, 0.5 mm
0.4, 0.5 mm
Horizontal
Avant
En Bas
1.5 mm
4.2 mm
1
doré
0.4, 0.5 A
20
AC 40, 50 V
DC 40, 50 V
85 ℃
-55 ℃
Connecteur femelle
FPC
FPC
USB3.0, eDP, MIPI
7, 31, 35, 41, 51
0.2, 0.25 mm
0.4, 0.5 mm
Horizontal
Retour
Dessus et dessous (Top & Bottom)
0.9 mm
3.1 mm
2
doré
0.2 A
10
AC 30 V
DC 30 V
85 ℃
-55 ℃
Connecteur femelle
FPC
FPC
35
0.25 mm
0.5 mm
Horizontal
Dessus (Top)
1.1 mm
4 mm
2
doré
0.25 A
10
AC 30 V
DC 30 V
85 ℃
-40 ℃
Connecteur femelle
FPC, FFC
FPC/FFC
30, 40
0.5 mm
0.5 mm
Horizontal
En Bas
2.8 mm
5.15 mm
2
doré
0.5 A
10
AC 50 V
DC 50 V
105 ℃
-55 ℃
Connecteur femelle
FPC
FPC
7, 11, 15, 19
0.25 mm
0.5 mm
Horizontal
Retour
Dessus (Top)
0.5 mm
3.15 mm
2
doré
0.2 A
10
AC 30 V
DC 30 V
85 ℃
-55 ℃
Connecteur femelle
FPC, FFC
FPC/FFC
34
0.5 mm
0.5 mm
Horizontal
Avant
En Bas
1.2 mm
3.57 mm
1
doré
0.5 A
20
AC 50 V
DC 50 V
125 ℃
-40 ℃
Connecteur femelle
FPC, FFC
FPC/FFC
4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 35, 36, 40, 45, 50, 55, 60
0.5, 1 mm
0.5, 1 mm
Horizontal
Avant
En Bas
1.75, 2 mm
5.7 mm
1
doré
0.5 A
20
AC 50 V
DC 50 V
85 ℃
-40 ℃
Connecteur femelle
FPC, FFC
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 40, 42, 45, 49, 50, 53, 60
0.5, 1 mm
0.5, 1 mm
Horizontal, Vertical
Avant, Vertical
En Bas, Dessus (Top), Vertical
2, 2.4, 4.85 mm
4.85, 6.4, 7 mm
1
doré
0.5 A
20
AC 50 V
DC 50 V
85 ℃
-40 ℃
Connecteur femelle
FPC, FFC
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 40, 50
0.5 mm
0.5 mm
Horizontal
Avant
En Bas
0.9, 0.93 mm
3 mm
1
doré
0.5 A
20
AC 50 V
DC 50 V
85 ℃
-55 ℃
Connecteur femelle
FPC, FFC
7, 10, 16
0.5 mm
0.5 mm
Horizontal
Avant
En Bas
0.9, 0.93 mm
3.4 mm
1
doré
0.5 A
20
AC 50 V
DC 50 V
85 ℃
-55 ℃
Connecteur femelle
FPC
15, 17, 21, 23, 25, 27, 31, 33, 37, 39, 45, 51, 61, 71
0.3 mm
0.6 mm
Horizontal
Avant
En Bas
1.25 mm
4.8 mm
2
doré
0.3 A
10
AC 30 V
DC 30 V
85 ℃
-55 ℃
Connecteur femelle
FPC
FPC
13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 45, 51, 55, 57, 61, 71
0.3 mm
0.6 mm
Horizontal
Avant
En Bas
1 mm
3.5 mm
2
doré
0.2 A
10
AC 30 V
DC 30 V
85 ℃
-55 ℃
Connecteur femelle
FPC
67
0.3 mm
0.6 mm
Horizontal
Avant
En Bas
1 mm
3.5, 3.75 mm
2
doré
0.2 A
10
AC 30 V
DC 30 V
85 ℃
-55 ℃
Connecteur femelle
FPC
USB3.0
5 Gbps
22, 24, 34, 40, 44, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120
0.2 mm
0.4 mm
Horizontal
Avant
En Bas
1.2 mm
4.55 mm
2
doré
0.25 A
20
AC 40 V
DC 40 V
85 ℃
-55 ℃
Connecteur femelle
FPC
60, 80, 90, 96
0.3, 0.4 mm
0.6, 0.8 mm
Horizontal
Avant
En Bas
3 mm
7.95 mm
2
doré
0.15, 0.3 A
20
AC 30, 50 V
DC 30, 50 V
85 ℃
-40 ℃