TYPE VERTICAL

Nombre de voies   pos. Pas du contact mm
 
série

CATALOGUE

Type de connecteur

FFC/FPC recommandé

Caractéristiques techniques

Débit

Nombre de voies

Remarques sur le nombre de voies

Pas du contact

Pas d'assemblage

Sens d'insertion du FPC/FFC

Position de l'actuator

Orientation du contact

Hauteur du connecteur

Largeur du connecteur

Nombre de rangées (câble/côté carte)

Traitement de surface du contact

Courant nominal

Cycles d'accouplement/
désaccouplement

Tension nominale (AC)

Tension nominale (DC)

Température de fonctionnement (Max.)

Température de fonctionnement (Min.)

Connecteur femelle
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 40, 42, 45, 49, 50, 53, 60
0.5, 1 mm
0.5, 1 mm
Horizontal, Vertical
Avant, Vertical
En Bas, Dessus (Top), Vertical
2, 2.4, 4.85 mm
4.85, 6.4, 7 mm
1
doré
0.5 A
20
AC 50 V
DC 50 V
85 ℃
-40 ℃
Connecteur femelle
10, 20, 24, 30, 40, 45, 50, 60, 64, 80
0.5, 1 mm
0.5, 1 mm
Vertical
Vertical
Vertical
5.8 mm
5.65 mm
1
doré
0.5 A
20
AC 50 V
DC 50 V
105 ℃
-40 ℃
Connecteur femelle
V-by-One HS
20, 21, 30, 31, 40, 50, 68
0.5 mm
0.5 mm
Vertical
Vertical
Vertical
6.18 mm
4.7 mm
1
doré
0.5 A
20
AC 50 V
DC 50 V
85 ℃
-40 ℃
Connecteur femelle
FPC/FFC
18, 20, 22, 24, 26, 30, 32, 36, 38, 40, 45, 50, 60
0.5 mm
0.5 mm
Vertical
Vertical
Vertical
5.2 mm
4.96 mm
2
doré
0.5 A
20
AC 50 V
DC 50 V
85 ℃
-40 ℃