CABLE OPTIQUE ACTIF (AOC)

 
série

CATALOGUE

Type de connecteur

Composants

Norme industrielle

Type générique

Assemblage du câble

Longueur du câble

Connecteurs avec face d'entrée de type 1

Connecteurs avec face d'entrée de type 2

Cycles d'accouplement/
désaccouplement

Fibre optique recommandée

Atténuation

Atténuation

Perte d'insertion

Matériau de la fibre

Longueur d'onde de fonctionnement

Température de fonctionnement (Max.)

Température de fonctionnement (Min.)

BF4Mrecommandé
Connecteur male, Connecteur femelle
Oui
50
Verre de silice
60 ℃
-10 ℃