ATTENUATEUR

Type générique  

 
 
série

CATALOGUE

Type de connecteur

Composants

Norme industrielle

Type générique

Assemblage du câble

Longueur du câble

Connecteurs avec face d'entrée de type 1

Connecteurs avec face d'entrée de type 2

Cycles d'accouplement/
désaccouplement

Fibre optique recommandée

Atténuation

Atténuation

Perte d'insertion

Matériau de la fibre

Longueur d'onde de fonctionnement

Température de fonctionnement (Max.)

Température de fonctionnement (Min.)

JIS
MU
500
SM-10/125
40 dB Min.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20 dB Min.
Plastique, Verre de silice
1310, 1510-1620 nm
70 ℃
-25 ℃
JIS, IEC
FC
500
SM-10/125, MM-50/125
35, 40, 50 dB Min.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 25 dB Min.
Plastique, Verre de silice
1310, 1550, 850, 1310 nm
70 ℃
-25 ℃
JIS, IEC
SC
200, 500
SM-10/125
40, 50, 60 dB Min.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 25, 30 dB Min.
Plastique, Verre de silice
1310, 1550 nm
75 ℃
-40 ℃