TERMINAISON

Type générique  

 
 
série

CATALOGUE

Type de connecteur

Composants

Norme industrielle

Type générique

Assemblage du câble

Longueur du câble

Connecteurs avec face d'entrée de type 1

Connecteurs avec face d'entrée de type 2

Cycles d'accouplement/
désaccouplement

Fibre optique recommandée

Atténuation

Atténuation

Perte d'insertion

Matériau de la fibre

Longueur d'onde de fonctionnement

Température de fonctionnement (Max.)

Température de fonctionnement (Min.)

Connecteur male, Connecteur femelle
JIS, IEC
SC, FC, MU
500
SM-10/125
40, 45 dB Min.
Verre de silice
1310 nm
70 ℃
-25 ℃