NON ETANCHE

Type générique  

Nombre de voies   pos.
Fibre optique recommandée

 
 
série

CATALOGUE

Type de connecteur

Composants

Montage sur panneaux

Type générique

Norme industrielle

Etanche

Durée de l'essai au brouillard salin (Résistance à la corrosion)

Assemblage du câble

Longueur du câble

Fibre optique recommandée

Matériau de la fibre

Forme de la ferrule

Longueur d'onde de fonctionnement

Cycles d'accouplement/
désaccouplement

Nombre de voies

Remarques sur le nombre de voies

Traitement de surface du contact

Température de fonctionnement (Max.)

Température de fonctionnement (Min.)

Couleur du câble

Connecteurs avec face d'entrée de type 1

Connecteurs avec face d'entrée de type 2

HMUrecommandé
HMU-PJATrecommandé
HRFCrecommandé
HRFC-AT11recommandé
HSCrecommandé
HSC-AT11recommandé
Connecteur male, Connecteur femelle, Adaptateur, Boitier, Ferrule, Accessoire
Vis, Encliquetage
MU
JIS, IEC
Oui
200, 1500, 3000, 4500, 10000 mm
SM-10/125, MM-50/125
Verre de silice
Single-mode
1310 nm
200, 500, 1000
1, 2, 4, 8, 10, 16
70 ℃
-25 ℃
MU
JIS
SM-10/125
Plastique, Verre de silice
1310, 1510-1620 nm
500
70 ℃
-25 ℃
Connecteur male, Connecteur femelle, Adaptateur, Accessoire
Vis
FC
JIS, IEC
Oui
1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 5000, 10000 mm
SM-10/125, MM-50/125
Verre de silice
Single-mode
1310 nm
500, 1000
1
70 ℃
-25 ℃
FC
JIS, IEC
SM-10/125, MM-50/125
Plastique, Verre de silice
1310, 1550, 850, 1310 nm
500
70 ℃
-25 ℃
Connecteur male, Connecteur femelle, Adaptateur, Ferrule, Accessoire
Vis, Encliquetage
SC, FC
JIS, IEC
Oui
1000, 2000, 3000, 5000 mm
SM-10/125, MM-50/125
Verre de silice
Single-mode
1310 nm
200, 500, 1000
1, 2, 4, 8
70, 75, 85 ℃
-40, -30, -25 ℃
SC
JIS, IEC
SM-10/125
Plastique, Verre de silice
1310, 1550 nm
200, 500
75 ℃
-40 ℃