E/S EXTERNE

Type générique  

Débit Gbps
Nombre de voies   pos. Section de câble recommandée (AWG)   AWG wire
Diamètre extérieur du câble φ
 
série

CATALOGUE

Type de connecteur

Composants

Montage sur panneaux

Assemblage du câble

Longueur du câble

Type générique

Norme industrielle

Les normes de sécurité

Caractéristiques techniques

Débit

Etanche

Durée de l'essai au brouillard salin (Résistance à la corrosion)

Cycles d'accouplement/
désaccouplement

Nombre de voies

Remarques sur le nombre de voies

Pas du contact

Traitement de surface du contact

Type de verrouillage

Courant nominal

Tension nominale (AC)

Tension nominale (DC)

Type de montage

Orientation du connecteur

Sens du montage

Méthode de raccordement du fil

Jauge de fil min. (AWG)

Jauge de fil max. (AWG)

Jauge de fil min. (mm2)

Jauge de fil max. (mm2)

Température de fonctionnement (Max.)

Température de fonctionnement (Min.)

Couleur du câble

DHrecommandé
GT32recommandé
GT32Frecommandé
GXrecommandé
IXrecommandé
LXrecommandé
STrecommandé
TM21Precommandé
TM24Rrecommandé
TM31Precommandé
UXrecommandé
ZXrecommandé
ZX360recommandé
Connecteur male, Connecteur femelle, Accessoire, Autres
2.5 Gbps
1000
17, 27, 37, 51
0.5 mm
doré
Vis, Ergot de verrouillage
0.5 A
AC 125 V
SMT
Droit, Angle droit
Standard on-Board
Soudure, IDC
AWG 28
AWG 28
0.01, 0.1 mm²
0.01, 0.1 mm²
85 ℃
-25 ℃
Contact, Embase, Isolant, Autres
USB3.0, LVDS, HDMI
2, 3, 5 Gbps
30
4, 10, 19
1.5 mm
Etain
Ergot de verrouillage
1 A
AC 30 V
SMT, THT
Droit, Angle droit
Standard on-Board
Sertissage
AWG 28
AWG 24
105 ℃
-40 ℃
Oui
Connecteur femelle
10000
18
0.4 mm
doré
Ergot de verrouillage
0.5 A
AC 30 V
SMT
Droit
Standard on-Board
80 ℃
-30 ℃
Connecteur male, Connecteur femelle
IEC PAS 61076-3-124
CAT6a
5000
10
1 mm
doré
Ergot de verrouillage
1.5 A
AC 50 V
DC 60 V
SMT
Droit, Angle droit
Standard on-Board
Soudure, IDC
AWG 24, 28
AWG 22, 24, 26
85 ℃
-40 ℃
Connecteur male, Connecteur femelle, Autres
5000
12, 16, 20
0.5 mm
doré
Ergot de verrouillage
0.5 A
AC 50 V
DC 50 V
SMT
Droit, Angle droit
Standard on-Board
Soudure
AWG 30
AWG 30
70 ℃
-40 ℃
Autres
10000
doré
1 A
AC 100 V
Standard on-Board, Reverse off-set
80 ℃
-30 ℃
Connecteur male, Jack, Autres
RJ-45
FCC, ISO8877
CAT5, CAT5e
0.1, 1 Gbps
200, 750
8, 32
doré
1 A
AC 125 V
THT
Angle droit
Piercing
AWG 24, 25, 27
AWG 24
0.2 mm²
0.2 mm²
60, 85 ℃
-55, -25 ℃
Jack
Encliquetage
RJ-45
FCC, ISO8877
CAT5
0.1 Gbps
700
8
doré
1 A
AC 125 V
80 ℃
-25 ℃
Connecteur male, Autres
RJ-45
FCC
CAT6
1 Gbps
200
8
doré
1 A
AC 125 V
Piercing
AWG 27
AWG 24
60 ℃
-25 ℃
Connecteur male, Connecteur femelle
Oui
MiniUSB
USB
USB2.0
0.48 Gbps
5000
5
0.8 mm
doré
Ergot de verrouillage
1 A
AC 5, 30 V
SMT, THT
Droit, Angle droit
Standard on-Board
Soudure
75 ℃
-30 ℃
Connecteur male, Connecteur femelle, Autres
1000, 1500 mm
Micro USB
USB
USB2.0
0.48 Gbps
10000
5
0.65 mm
doré
Ergot de verrouillage
1.8 A
AC 30 V
SMT, THT
Droit, Angle droit
Standard on-Board, Reverse on-Board, Reverse off-set, Standard botom-mount
Soudure
AWG 28
AWG 26
85 ℃
-30 ℃
Connecteur male, Connecteur femelle, Autres
Micro USB
USB
USB3.0
5 Gbps
10000
10
0.65 mm
doré
Ergot de verrouillage
1.8 A
AC 30 V
SMT
Droit, Angle droit
Standard on-Board
85 ℃
-30 ℃