FPC/FFC

Débit Gbps Nombre de voies   pos.
Type de fil recommandé

 
série

CATALOGUE

Type de connecteur

FFC/FPC recommandé

Caractéristiques techniques

Débit

Nombre de voies

Remarques sur le nombre de voies

Pas du contact

Pas d'assemblage

Sens d'insertion du FPC/FFC

Position de l'actuator

Orientation du contact

Hauteur du connecteur

Largeur du connecteur

Nombre de rangées (câble/côté carte)

Traitement de surface du contact

Courant nominal

Cycles d'accouplement/
désaccouplement

Tension nominale (AC)

Tension nominale (DC)

Température de fonctionnement (Max.)

Température de fonctionnement (Min.)

FH41recommandé
FH48recommandé
FH55recommandé
FH63recommandé
FX16recommandé
Connecteur femelle
USB2.0, eDP, HDMI, V-by-One HS, SATA, PCIe
15, 20, 28, 30, 31, 40, 50, 68
0.5 mm
0.5 mm
Horizontal
Avant
En Bas
2.5 mm
6.2 mm
1
doré
0.5 A
20
AC 50 V
DC 50 V
105 ℃
-40 ℃
Connecteur femelle
V-by-One HS
20, 21, 30, 31, 40, 50, 68
0.5 mm
0.5 mm
Vertical
Vertical
Vertical
6.18 mm
4.7 mm
1
doré
0.5 A
20
AC 50 V
DC 50 V
85 ℃
-40 ℃
Connecteur femelle
FPC
5 Gbps
10, 22, 31, 40
0.4, 0.5 mm
0.4, 0.5 mm
Horizontal
Avant
En Bas
1.5 mm
4.2 mm
1
doré
0.4, 0.5 A
20
AC 40, 50 V
DC 40, 50 V
85 ℃
-55 ℃
Connecteur femelle
FPC/FFC
30, 40
0.5 mm
0.5 mm
Horizontal
En Bas
2.8 mm
5.15 mm
2
doré
0.5 A
10
AC 50 V
DC 50 V
105 ℃
-55 ℃
Connecteur male, Connecteur femelle, Boitier, Autres
LVDS, V-by-One HS
2, 5, 6 Gbps
21, 30, 31, 41, 51
0.5 mm
0.5 mm
3.5, 3.7, 4.2, 4.28, 4.4, 5.3, 6.55 mm
5.5, 5.55, 6.95, 8.65, 8.7, 13.2, 13.3, 15 mm
doré
0.5 A
50
AC 60 V
80, 85 ℃
-55 ℃