CARTE-A-FIL

Débit Gbps Nombre de voies   pos.
Pas du contact mm Section de câble recommandée (AWG)   AWG wire
 
série

CATALOGUE

Type de connecteur

Composants

Assemblage du câble

Norme industrielle

Les normes de sécurité

Nombre de voies

Largueur de la languette (mm)

Nombre de rangées (Interface)

Pas d'assemblage

Pas du contact

Courant nominal

Tension nominale (AC)

Tension nominale (DC)

Cycles d'accouplement/
désaccouplement

Type de montage

Orientation du connecteur

Sens du montage

Montage sur panneaux

Traitement de surface du contact

Méthode de raccordement du fil

Type de fil recommandé

Jauge de fil min. (AWG)

Jauge de fil max. (AWG)

Jauge de fil min. (mm2)

Jauge de fil max. (mm2)

Température de fonctionnement (Max.)

Température de fonctionnement (Min.)

Couleur du câble

Conforme fil incandescent (Glow Wire)

DF80recommandé
DF81recommandé
GT17H/HNrecommandé
BF4M
FX15
FX16
TM21P
TM24R
TM31P
Connecteur male, Connecteur femelle, Autres
30, 40, 45, 50
1
0.5 mm
0.5 mm
0.5 A
AC 50 V
DC 50 V
30, 500
SMT
Droit
Standard on-Board
doré, Etain
Soudure
Câble micro-coaxial
AWG 46
AWG 32
85 ℃
-35 ℃
Connecteur male, Connecteur femelle, Autres
30, 40, 50
1
0.4 mm
0.4 mm
0.3 A
AC 100 V
DC 100 V
30
SMT
Angle droit
Standard on-Board
doré
Soudure
Câble micro-coaxial
AWG 46
AWG 34
85 ℃
-35 ℃
Connecteur femelle, Boitier, Isolant, Autres
4, 8
0.5 mm
1, 2
2 mm
2 mm
1 A
AC 250 V
30
SMT, THT
Droit, Angle droit, Coudé
Standard on-Board
Etain
Câble blindé
105 ℃
-40 ℃
Connecteur male, Connecteur femelle
Oui
50
60 ℃
-10 ℃
Connecteur male, Connecteur femelle, Contact, Autres
21, 31, 41, 51
2
0.5 mm
1 mm
0.5 A
AC 100 V
50
SMT
Droit, Angle droit
Standard on-Board
doré, Nickel
Soudure, Sertissage
Câble, Câble micro-coaxial
AWG 30, 32, 40
AWG 28, 30, 36
85 ℃
-55, -40 ℃
Connecteur male, Connecteur femelle, Boitier, Autres
21, 30, 31, 41, 51
1
0.5 mm
0.5 mm
0.5 A
AC 60 V
50
SMT
Droit, Angle droit
Standard on-Board, Reverse off-set
doré
Soudure, Sertissage, Terminaison du FFC
FFC blindé, Câble, Câble micro-coaxial
AWG 30, 40
AWG 28, 36
80, 85 ℃
-55 ℃
Connecteur male, Jack, Autres
FCC, ISO8877
8, 32
1 A
AC 125 V
200, 750
THT
Angle droit
doré
Piercing
Câble blindé, Câble non blindé
AWG 24, 25, 27
AWG 24
0.2 mm²
0.2 mm²
60, 85 ℃
-55, -25 ℃
Jack
FCC, ISO8877
8
1 A
AC 125 V
700
Encliquetage
doré
80 ℃
-25 ℃
Connecteur male, Autres
FCC
8
1 A
AC 125 V
200
doré
Piercing
Câble blindé
AWG 27
AWG 24
60 ℃
-25 ℃