CARTE SD

Type de carte recommandé  

 
série

CATALOGUE

Type de connecteur

Composants

Type générique

Norme industrielle

Type de carte recommandé

Sens du montage

Type de montage

CardBus (PCMCIA)

Blindage métallique

Localisation du bouton d'ejection

Hauteur du connecteur

Stand-off

Commutateur de detection

Mecanisme d'ejection

Traitement de surface du contact

Courant nominal

Cycles d'accouplement/
désaccouplement

Nombre de voies

Pas d'assemblage

Pas du contact

Tension nominale (AC)

Tension nominale (DC)

Température de fonctionnement (Max.)

Température de fonctionnement (Min.)

DM1recommandé
DM3recommandé
DM3Nrecommandé
KP15recommandé
Socket
Carte SD
Standard on-Board, Reverse on-Board
SMT
Oui
2.9 mm
Oui
Push-push
doré
0.5 A
10000
9
2.5 mm
2.5 mm
AC 125 V
85 ℃
-25 ℃
Socket
Carte micro SD
Standard on-Board, Reverse on-Board
SMT
Oui
1.68, 1.83 mm
Oui
Push-push, Charniere
doré
0.5 A
5000, 10000
8
1.1 mm
1.1 mm
AC 125 V
85 ℃
-25 ℃
Socket
IEC
Carte micro SD
Standard on-Board
SMT
Oui
Droite
1.15 mm
Oui
Push-push
doré
0.5 A
10000
1.1 mm
AC 10 V
85 ℃
-30 ℃
Socket
IEC
Combo
Standard on-Board
SMT
Oui
Droite, Gauche
1.37, 2 mm
Oui
Push-pull, Plateau
doré
0.5 A
3000, 10000
2.54 mm
AC 10 V
85 ℃
-30 ℃