CONNECTEUR COAXIAL

Type générique  

Impédance caractéristique

Ω

Fréquence (Max.)   DC GHz Type de verrouillage  

Type de câble coaxial recommandé

 
série

CATALOGUE

Type de connecteur

Composants

Type générique

Norme industrielle

Etanche

Assemblage du câble

Longueur du câble

Impédance caractéristique

Fréquence (Max.)

ROS (V.S.W.R.)

Atténuation

Nombre de voies

Cycles d'accouplement/
désaccouplement

Type de montage

Orientation du connecteur

Traitement de surface du contact central

Traitement de surface du contact externe

Type de câble coaxial recommandé

Diamètre extérieur du câble

Méthode de raccordement du fil

Diamètre de l'isolant du câble

Diamètre minimal de l'isolation

Diamètre du blindage

Diamètre du conducteur central

Remarques sur les câbles recommandés

Température de fonctionnement (Max.)

Température de fonctionnement (Min.)

Couleur du câble

Connecteurs avec face d'entrée de type 1

Connecteurs avec face d'entrée de type 2

Connecteur femelle
1,85mm
Non
50 Ω
65 GHz
1
500
Droit
doré
125 ℃
-55 ℃
Adaptateur
1,85mm
Non
50 Ω
67 GHz
1.55, 1.6 Max.
doré
65 ℃
-10 ℃
Connecteur male, Connecteur femelle
2,4mm
MIL
Non, Oui
100 mm
42.5, 50 Ω
50 GHz
1.4 Max.
1
500
Fixation par des vis
Droit, Angle droit
doré
1.045 mm
105 ℃
-55 ℃
Adaptateur
50 Ω
50 GHz
1.4, 1.45 Max.
65 ℃
-10 ℃
Connecteur femelle, Adaptateur
2.92mm
Non
50 Ω
40 GHz
1.2 Max.
1
500, 1000
Fixation par des vis
Droit, Angle droit
doré
Passivation
1.27 mm
105, 125 ℃
-55 ℃
Adaptateur
50 Ω
40 GHz
1.4, 1.45 Max.
65 ℃
-10 ℃
Connecteur male
50 Ω
40 GHz
1.28 Max.
500
85 ℃
-40 ℃
Connecteur male, Connecteur femelle, Jack, Adaptateur, Connecteur femelle, Accessoire
BNC
MIL, JIS
Non
50 Ω
0.08, 0.3, 0.5, 1, 1.6, 2, 3, 4 GHz
1.1, 1.2, 1.3 Max.
500, 1000, 5000
Droit, Angle droit, Coudé
doré, Argent
Nickel
1.5C-QEV.CW, 1.5D-2V, 1.5D-2W, 1.5D-HQ.SUPER, 1.5D-HQEV, 1.5D-HQEW, 1.5D-QEV, 1.5D-QEW, 2.5D-2V, 2.5D-QEV, 3C-2T, 3C-2V, 3C-2W, 3C-2Z, 3D-2V, 5C-2V, 5C-2W, 5D-2V, 5D-2W, RG-178B/U, RG-188A/U, RG-196A/U, RG-55/U, RG-58/U, RG-58A/U, RG-59/U, RG-62/U
60, 85, 90 ℃
-55, -40, -30 ℃
Connecteur male, Connecteur femelle, Jack, Adaptateur
BNC
Non
75 Ω
0.2, 0.5, 1, 1.5, 2, 3, 12 GHz
1.2, 1.3, 1.4 Max.
500, 1000, 5000
THT
Droit, Angle droit
doré, Argent
Nickel, Argent
1.5CCA-EXBV(LF), 1.5C-QEV.CW, 1.5C-QEW, 1.5C-QEW.CW, RG-59B/U
Sertissage
60, 85 ℃
-55, -40, -30 ℃
Adaptateur
SMA, BNC, MMCX, 1,85mm, SMP, SMPM, N
MIL, JIS, IEC
Non
50 Ω
2, 4, 6, 12, 18, 40, 65 GHz
1.2, 1.38, 1.9 Max.
100, 500, 1000, 5000
Droit
doré
doré
85, 125 ℃
-55, -40, -30 ℃
Connecteur male, Connecteur femelle, Jack, Adaptateur
SMA
MIL, IEC
Non, Oui
50, 100, 200, 350, 400, 600 mm
50 Ω
1, 6, 7, 12.4, 18, 20 GHz
1.2, 1.3, 1.4 Max.
1
500, 1000
THT
Droit, Angle droit
doré
doré, Nickel
1.5D-HQEV, 1.5D-HQEW, RG-402, RG-405, RG-405/U
50, 85, 90, 125 ℃
-55, -40, -30 ℃
Connecteur femelle
SMA
Non
50 Ω
28 GHz
1.7 Max.
500
Fixation par des vis
Droit, Angle droit
doré
doré
85 ℃
-55 ℃
Connecteur femelle
SMA
Non
50 Ω
18 GHz
1
500
Droit
doré
85 ℃
-55 ℃
Connecteur male
SMA
Non
50 Ω
18 GHz
1.1, 1.15 Max.
Droit
doré
85 ℃
-40 ℃
Connecteur male, Connecteur femelle, Jack
MMCX
Non, Oui
50 Ω
6 GHz
1
500
SMT, THT
Droit, Angle droit
doré
doré
RG-178B/U, RG-316/U
85 ℃
-55, -40 ℃
Connecteur male, Jack, Boitier, Autres
Non
50 Ω
1 GHz
1
60000
THT
Angle droit
doré
doré
1.37, 1.42 mm
1.37, 1.42 mm
85 ℃
-40 ℃
Connecteur male, Connecteur femelle
Non
50 Ω
2 GHz
1
30
THT
Droit
doré
Etain
1.8 mm
1.13 mm
125 ℃
-40 ℃
Connecteur male, Jack, Adaptateur
N
Non
50 Ω
1, 2, 6, 10 GHz
1.2, 1.3 Max.
500, 1000, 5000
Droit, Angle droit
doré, Argent
Nickel, Argent
3D-2V, 5D-2V, 5D-2W, RG-8/U, RG-9/U, RG-9A/U
60, 85 ℃
-55, -30 ℃
Connecteur male, Jack
SMB
Non
50 Ω
3 GHz
1
500, 1000
THT
Droit, Angle droit
doré
Nickel
1.5D-HQ.SUPER, 1.5D-HQEV, 1.5D-HQEW
85 ℃
-40, -30 ℃
Connecteur male, Connecteur femelle, Jack
Non, Oui
75 Ω
3 GHz
1
500
THT
Droit, Angle droit
doré
Nickel
1.5C-2V, 1.5C-QEV.CW
85 ℃
-55, -40 ℃