SIGNAL/ALIMENTATION

Type de connecteur  

Nombre de voies   pos.
Courant nominal
  A Etanche IP

or above

Section de câble recommandée (AWG)   AWG wire Diamètre extérieur du câble φ
 
série

CATALOGUE

Type de connecteur

Composants

Montage sur panneaux

Type générique

Assemblage du câble

Longueur du câble

Norme industrielle

Les normes de sécurité

Caractéristiques techniques

Etanche

Durée de l'essai au brouillard salin (Résistance à la corrosion)

Nombre de voies

Remarques sur le nombre de voies

Traitement de surface du contact

Cycles d'accouplement/
désaccouplement

Courant nominal

Tension nominale (AC)

Tension nominale (DC)

Type de montage

Orientation du connecteur

Méthode de raccordement du fil

Type de verrouillage

Jauge de fil min. (AWG)

Jauge de fil max. (AWG)

Jauge de fil min. (mm2)

Jauge de fil max. (mm2)

Matériau de l'enveloppe

Température de fonctionnement (Max.)

Température de fonctionnement (Min.)

Couleur du câble

CXrecommandé
EF1recommandé
EF2recommandé
EM12Mrecommandé
EM30MSDrecommandé
EM35Mrecommandé
EM40Mrecommandé
EM52Mrecommandé
EV1recommandé
EV2recommandé
GT17H/HNrecommandé
H/MSrecommandé
HR08Drecommandé
HR22recommandé
HR34Brecommandé
HR41recommandé
HR41Arecommandé
HR43recommandé
IXrecommandé
LFrecommandé
Connecteur male, Connecteur femelle, Autres
Non
USB3.1
USB3.1 Gen2
24
doré
10000
5 A
AC 20 V
SMT
Angle droit
Friction
Acier inoxydable
85 ℃
-30 ℃
Connecteur male, Connecteur femelle, Contact, Autres
Vis, Rail DIN
1
Etain
30
130, 160 A
AC 1000 V
DC 1000 V
Droit
Sertissage
Ergot de verrouillage
8, 14, 22, 26.66 mm²
8, 14, 22, 42.42 mm²
Plastique
105 ℃
-25 ℃
1
50
40, 175, 310, 400 A
AC 600, 1000 V
DC 600, 1500 V
Droit
1.25, 22, 150, 200 mm²
5.5, 60, 150, 200 mm²
105 ℃
-25 ℃
Connecteur male, Connecteur femelle
Vis
1
Argent
30
130 A
AC 1000 V
DC 1000 V
Droit
Sertissage
Ergot de verrouillage
10.52, 16.78 mm²
26.66, 42.42 mm²
Plastique
105 ℃
-25 ℃
Connecteur femelle
Vis
2
Argent
50
200 A
AC 1500 V
DC 1500 V
Droit
Vis
Baionnette
Plastique
105 ℃
-40 ℃
Connecteur male, Connecteur femelle, Contact, Accessoire
Vis, Rail DIN
4
Etain
10, 100
30, 50, 70 A
AC 1000 V
DC 1000, 9999.999 V
Droit
Sertissage
Friction, Baionnette, Levier de verrouillage
5.26, 8, 8.44 mm²
5.57, 8, 8.92 mm²
Plastique
125 ℃
-40 ℃
Connecteur male, Connecteur femelle, Jack
Vis
IP 67
1
Argent
50
410, 450 A
AC 1000 V
DC 1000 V
Droit
Sertissage
Baionnette Push-on
117.2 mm²
152.05 mm²
Plastique
90, 105 ℃
-25, -20 ℃
Connecteur male, Connecteur femelle, Contact
Vis
IP 67
4
50
130, 140 A
AC 1000 V
DC 1000 V
Droit
Sertissage
Push-pull
16.78, 26.66 mm²
26.66, 42.42 mm²
Plastique
90, 105 ℃
-25, -20 ℃
Connecteur male, Connecteur femelle, Contact
Vis
IP X9K
2, 3
Argent
50
125 A
AC 460 V
DC 650 V
Droit
Sertissage, Vis
Vis
16.78, 26.66 mm²
26.66, 42.42 mm²
Metal, Plastique
125 ℃
-40 ℃
Connecteur male, Connecteur femelle
1
Etain
30
220 A
AC 1000 V
DC 1000 V
Droit
Sertissage, Vis
Vis
Plastique
105 ℃
-40 ℃
Connecteur femelle, Boitier, Isolant, Autres
USB2.0, LVDS
4, 8
Etain
30
1 A
AC 250 V
SMT, THT
Droit, Angle droit, Coudé
Ergot de verrouillage
105 ℃
-40 ℃
Connecteur male, Connecteur femelle, Contact, Autres
Vis
MIL, DIN
IP 68F
2, 3, 4, 7, 17, 19
Argent
500
2, 13, 23, 46 A
AC 200, 250, 500 V
DC 200, 250, 500, 700 V
Droit, Angle droit
Soudure, Sertissage
Vis
AWG 6, 12, 16, 28
AWG 6, 12, 16, 24
Metal
125 ℃
-40 ℃
Connecteur male, Connecteur femelle
Vis
IP 68
2, 10
doré
500
3 A
AC 200 V
DC 250 V
Droit, Angle droit
Soudure, Sertissage
Baionnette Push-on
AWG 16, 22
AWG 16, 22
Metal, Plastique
85 ℃
-25, -20 ℃
Connecteur male, Connecteur femelle, Jack, Contact, Autres
Cloison (montage par l'arriere)
IP 68
20
doré, Argent
100
2 A
AC 100 V
DC 140 V
Droit, Angle droit
Soudure, Sertissage
Vis
AWG 26, 28
AWG 24, 26
Metal
85 ℃
-25 ℃
Connecteur male, Connecteur femelle, Contact, Accessoire
Vis
IP 67, 68
4, 10
doré, Argent
100, 500
3, 5 A
AC 200, 400 V
DC 250, 400 V
Droit, Angle droit
Soudure, Sertissage
Friction, Baionnette, Baionnette Push-on
AWG 16, 18, 20, 22
AWG 16, 18, 22, 25
Metal, Plastique
85, 110, 125 ℃
-55, -20 ℃
Connecteur male, Connecteur femelle, Jack, Contact, Accessoire
Vis, Cloison (montage par l'arriere)
IP 68
3, 5
doré
30, 200
20, 24 A
AC 100, 1000 V
DC 1000 V
Droit
Sertissage
Baionnette
AWG 12, 16
AWG 10, 14
1.3, 2.5, 3.3, 5.5 mm²
0.75, 2.5, 5.5, 6.5 mm²
Plastique
85, 105 ℃
-40 ℃
Connecteur male, Connecteur femelle, Jack, Contact, Accessoire
Vis, Cloison (montage par l'arriere)
IP 68
3, 5
doré
500
13 A
AC 1000 V
DC 1000 V
Droit
Sertissage
Friction, Baionnette Push-on
AWG 20
AWG 16
Plastique
105 ℃
-40 ℃
Connecteur male, Jack, Contact
Vis
IP 67
3
doré
100
20 A
AC 600 V
Droit
Sertissage
Baionnette
2.6 mm²
1.6 mm²
Metal
85 ℃
-25 ℃
Connecteur male, Connecteur femelle
IEC PAS 61076-3-124
CAT6a
10
doré
5000
1.5 A
AC 50 V
DC 60 V
SMT
Angle droit
Soudure, IDC
Ergot de verrouillage
AWG 24, 28
AWG 22, 24, 26
Acier inoxydable
85 ℃
-40 ℃
Connecteur male, Connecteur femelle, Jack, Accessoire
Cloison, Cloison (montage par l'arriere)
IP 67, 68
3, 4, 6, 11, 12, 20
doré
1000
2, 5, 10 A
AC 30, 125 V
DC 42, 125, 175 V
THT
Droit, Angle droit
Soudure
Friction, Vis, Baionnette
AWG 16, 20, 26
AWG 16, 20, 26
Metal
85 ℃
-25 ℃