TERMINAISON

Type de connecteur

 
série

CATALOGUE

Type de connecteur

Composants

Norme industrielle

Impédance caractéristique

Fréquence (Max.)

ROS (V.S.W.R.)

Sensibilité

Atténuation

Nombre de ports

Type de connecteur

Connecteurs avec face d'entrée de type 1

Connecteurs avec face d'entrée de type 2

Type de montage

Traitement de surface du contact

Cycles d'accouplement/
désaccouplement

Température de fonctionnement (Max.)

Température de fonctionnement (Min.)

Connecteur male
50 Ω
40, 67 GHz
1.28, 1.4 Max.
doré
500
65, 85 ℃
-40, -10 ℃
50 Ω
40 GHz
1.28 Max.
doré
500
85 ℃
-40 ℃
Connecteur male
50 Ω
18 GHz
1.1, 1.15 Max.
85 ℃
-40 ℃