RJ-11

Type de connecteur  

Blindage métallique  

 
série

CATALOGUE

Type de connecteur

Composants

Montage sur panneaux

Assemblage du câble

Longueur du câble

Type générique

Norme industrielle

Les normes de sécurité

Caractéristiques techniques

Débit

Etanche

Découpe panneau

Nombre de voies

Nombre de ports

Blindage métallique

Méthode de raccordement du fil

Type de montage

Orientation du connecteur

Traitement de surface du contact

Courant nominal

Tension nominale (AC)

Tension nominale (DC)

Type de fil recommandé

Jauge de fil min. (AWG)

Jauge de fil max. (AWG)

Jauge de fil min. (mm2)

Jauge de fil max. (mm2)

Cycles d'accouplement/
désaccouplement

Température de fonctionnement (Max.)

Température de fonctionnement (Min.)

Couleur du câble

Autres
RJ-11, RJ-45
FCC
4, 6, 8
Non
60 ℃
-25, -10 ℃
Connecteur femelle
RJ-11, RJ-45
FCC
4, 6, 8, 12
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 32, 48
1, 2, 3, 4, 8
Non
doré
0.1, 0.5 A
AC 125, 150 V
DC 56.5 V
200
60, 80, 85 ℃
-25 ℃
Connecteur femelle
6
2, 4, 6, 8, 12, 16, 18, 24
1, 2, 3, 4
Non
doré
0.1, 0.5 A
AC 125 V
DC 56.5 V
200
60, 80 ℃
-25 ℃
Connecteur male
Oui
200, 330, 400, 955, 1000, 1500, 1550, 2000, 2160, 3000, 5000 mm
RJ-11, RJ-45
FCC
4, 6, 8, 12
2, 4, 6, 8, 12, 24
1, 2
Non
Piercing
doré
0.5 A
AC 30, 125 V
DC 42 V
Câble non blindé
AWG 24, 26
AWG 24, 26
200
60, 65, 80 ℃
-25 ℃
Connecteur femelle, Jack, Autres
Vis, Encliquetage
Oui
50, 51, 60, 64, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 153, 160, 170, 180, 190, 200, 205, 210, 220, 230, 250, 300, 330, 350, 400, 450, 465, 470, 480, 490, 500, 530, 550, 580, 680, 700, 780, 900, 1100, 1200, 1500, 1570, 2100 mm
RJ-11, RJ-45
FCC, ISO8877
CAT3
0.01 Gbps
4, 6, 8, 12
2, 4, 6, 8, 12, 16, 24
1, 2, 3
Non
doré
0.1, 0.5 A
AC 125, 150 V
DC 56.5 V
200, 230
60 ℃
-25 ℃
Connecteur femelle
RJ-11
FCC
6
8, 12
2
doré
0.5 A
AC 125 V
200
60 ℃
-25 ℃
Connecteur male, Autres
Oui
1000, 2130 mm
RJ-11, RJ-45
FCC, ISO8877
CAT3
0.01 Gbps
6, 8
6, 8
1
Non, Oui
Piercing
doré
0.5 A
AC 125 V
Câble blindé
AWG 26, 27
AWG 26
200
60 ℃
-25 ℃
Jack, Câble Jack
Encliquetage
Oui
63, 300, 720 mm
RJ-11, RJ-45
FCC, ISO8877
CAT3, CAT5
0.01, 0.1 Gbps
6, 8
2, 6, 8
1, 4
Oui
THT
Droit, Angle droit
doré
0.1, 0.5, 1 A
AC 125 V
200
60, 80 ℃
-25 ℃
Jack
RJ-45
FCC, ISO8877
CAT5
0.1 Gbps
8
8
1
Oui
THT
Angle droit
doré
1 A
AC 125 V
200
80, 85 ℃
-25 ℃
Connecteur femelle, Adaptateur
Oui
RJ-11
FCC
CAT3
0.01 Gbps
6
4, 6
1
Non
doré
0.5 A
AC 125 V
200
60 ℃
-25 ℃
Connecteur femelle
RJ-11
FCC
4, 6
2, 4, 6
1, 2
Non
THT
Droit
doré
0.5 A
AC 125 V
200
80 ℃
-25 ℃
Connecteur femelle
RJ-11
FCC
4, 6
4
1
Non
Droit
doré
0.5 A
AC 125 V
200
80 ℃
-25 ℃
Connecteur femelle, Jack
RJ-11, RJ-45
FCC, ISO8877
6, 8
6, 8
1
Non
SMT, THT
Droit
doré
0.5 A
AC 125 V
200
80 ℃
-25 ℃
Connecteur femelle
RJ-11, RJ-45
FCC
6, 8
4, 6, 8
1
doré
0.5 A
AC 125 V
200
60 ℃
-25 ℃