RACCORDEMENT

Courant nominal
  A Nombre de voies   pos.
 
série

CATALOGUE

Type de connecteur

Composants

Montage sur panneaux

Assemblage du câble

Longueur du câble

Type générique

Norme industrielle

Les normes de sécurité

Caractéristiques techniques

Débit

Etanche

Durée de l'essai au brouillard salin (Résistance à la corrosion)

Cycles d'accouplement/
désaccouplement

Nombre de voies

Remarques sur le nombre de voies

Pas du contact

Traitement de surface du contact

Type de verrouillage

Courant nominal

Tension nominale (AC)

Tension nominale (DC)

Type de montage

Orientation du connecteur

Sens du montage

Méthode de raccordement du fil

Jauge de fil min. (AWG)

Jauge de fil max. (AWG)

Jauge de fil min. (mm2)

Jauge de fil max. (mm2)

Température de fonctionnement (Max.)

Température de fonctionnement (Min.)

Couleur du câble

Connecteur male, Connecteur femelle, Contact
Oui
1000 mm
2
2.65, 62.5, 69.5, 86.5 mm
doré
175, 330 A
AC 1000 V
DC 1000 V
Sertissage, Vis
AWG 1, 18
AWG 1, 16, 18
38, 80, 150 mm²
38, 80, 150 mm²
Connecteur male, Connecteur femelle
Vis
100
2
42.25, 42.45 mm
Argent
210 A
AC 1000 V
DC 1000 V
Vis
AWG 5
AWG 5
14 mm²
50 mm²
105 ℃
-40 ℃
Connecteur male, Connecteur femelle, Contact, Boitier
Vis
100
1, 2
92 mm
Argent
125 A
AC 1000 V
DC 1000 V
Sertissage, Vis
AWG 3
AWG 3
22 mm²
22 mm²
105 ℃
-40 ℃
Connecteur femelle
Vis
50
1
Argent
150, 300 A
AC 600 V
DC 600 V
Vis
105 ℃
-40 ℃
doré
13 A
AC 250 V
Droit
Standard on-Board
60 ℃
-10 ℃
Connecteur male, Connecteur femelle, Contact
Dessinateur
1000
4, 8, 12, 16, 24
4.5 mm
doré
7, 10, 13 A
AC 250, 600 V
DC 300 V
Droit
Sertissage
AWG 16, 24
AWG 14, 18
60 ℃
-10 ℃
Connecteur male, Connecteur femelle, Contact
Dessinateur
8, 12, 16, 24, 32
Sertissage
AWG 16, 24, 28
AWG 14, 18, 20, 24
1.767, 8.042 mm²
2.835, 3.801, 10.178 mm²
Connecteur male, Connecteur femelle
Dessinateur
1000
14
2.54 mm
1 A
AC 250 V
Droit
AWG 28
AWG 14
60 ℃
-10 ℃
Connecteur male, Connecteur femelle, Autres
Dessinateur
1000
8, 24, 40
2 mm
doré
1, 6 A
AC 30 V
DC 30 V
Droit
AWG 24, 30
AWG 16, 22
60 ℃
-10 ℃
Connecteur male, Connecteur femelle, Contact
Dessinateur
3000
14, 18
2 mm
doré
1.5, 12 A
AC 125, 300 V
DC 300 V
Droit
Sertissage
AWG 18
AWG 16
105 ℃
-55, -40 ℃
Connecteur male, Connecteur femelle, Boitier
Dessinateur
3000
4, 12, 16, 18, 22, 24, 28
1.5 mm
doré
1, 12 A
AC 125, 300 V
Droit
IDC
AWG 18, 26
AWG 16, 26
105 ℃
-40 ℃
Connecteur male, Connecteur femelle, Autres
Dessinateur
8, 12, 16, 24, 32, 40
2.54 mm
3 A
AC 250, 300 V
Droit
AWG 28
AWG 20
60 ℃
-10 ℃
Connecteur male, Connecteur femelle
Dessinateur
6, 12, 16, 24
2.54 mm
AC 250 V
Droit
AWG 24
AWG 14
60 ℃
-10 ℃
Connecteur male, Connecteur femelle, Contact
Dessinateur
1000
8, 12, 20
2 mm
doré
1, 3 A
AC 300 V
Droit
Sertissage
AWG 24, 28
AWG 20, 24
60 ℃
-10 ℃