CARTE-A-FIL

Courant nominal
  A Nombre de voies   pos.
Etanche IP

or above

Section de câble recommandée (AWG)   AWG wire
Section de câble recommandée (mm²)   mm2
 
série

CATALOGUE

Type de connecteur

Composants

Assemblage du câble

Norme industrielle

Les normes de sécurité

Nombre de voies

Largueur de la languette (mm)

Nombre de rangées (Interface)

Pas d'assemblage

Pas du contact

Courant nominal

Tension nominale (AC)

Tension nominale (DC)

Cycles d'accouplement/
désaccouplement

Type de montage

Orientation du connecteur

Sens du montage

Montage sur panneaux

Traitement de surface du contact

Méthode de raccordement du fil

Type de fil recommandé

Jauge de fil min. (AWG)

Jauge de fil max. (AWG)

Jauge de fil min. (mm2)

Jauge de fil max. (mm2)

Température de fonctionnement (Max.)

Température de fonctionnement (Min.)

Couleur du câble

Conforme fil incandescent (Glow Wire)

Contact, Socket, Embase, Connecteur femelle fil-à-fil
Non
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 40
1, 2
2.5 mm
2.5 mm
0.5, 1, 2, 3 A
AC 250 V
30, 50, 100
THT
Droit, Angle droit
Standard on-Board
Encliquetage
doré, Etain
Sertissage, IDC
Câble
AWG 20, 24, 26, 28, 30
AWG 22, 24, 26, 28, 30
85 ℃
-35, -30 ℃
Contact, Socket, Embase, Connecteur femelle fil-à-fil, Accessoire
1, 2, 3, 4, 5
1, 2
7.92 mm
7.92 mm
26, 33, 38, 43 A
AC 1000 V
DC 1000 V
30
THT
Droit, Angle droit
Standard on-Board
Encliquetage
doré, Etain, Etain-Cuivre
Sertissage
Câble
AWG 12, 16
AWG 10, 14
85 ℃
-55 ℃
Oui
Socket, Embase, Accessoire
2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12
1, 2
3.3 mm
3.3 mm
5 A
AC 500 V
DC 500 V
30
THT
Droit
Standard on-Board
Etain
Sertissage
Câble
85 ℃
-35 ℃
Oui
Contact, Socket, Embase
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16
1, 2
5 mm
5 mm
7, 8 A
AC 500 V
30
THT
Droit
Standard on-Board
Etain
Sertissage
Câble
AWG 22
AWG 18
85 ℃
-35 ℃
Oui
Contact, Socket, Embase
2, 3, 4, 5, 6
1
1.2, 2.4 mm
1.2, 2.4 mm
1, 1.5, 2, 2.5, 3 A
AC 50, 100 V
DC 50, 100 V
30, 500
SMT
Droit
Standard on-Board
doré, Etain
Sertissage
Câble
AWG 28, 30, 34
AWG 26, 28, 32
85 ℃
-35 ℃
Contact, Socket, Embase, Connecteur femelle fil-à-fil
Non
UL, C-UL/CSA, TUV
1, 2, 3, 4, 5, 6
1
10.16 mm
10.16 mm
38, 40, 45, 50, 55, 65 A
AC 1000 V
DC 1000 V
30
THT
Droit, Angle droit
Standard on-Board
Vis
doré
Sertissage
Câble
AWG 8, 12
AWG 8, 10
105 ℃
-55 ℃
Oui
Contact, Socket, Embase
2
1
2.2 mm
2.2 mm
3.2, 5 A
AC 350 V
DC 350 V
30, 200
SMT
Droit
Standard on-Board
Etain
Sertissage
Câble
AWG 26, 30
AWG 22, 26
85 ℃
-35 ℃
Socket, Embase
2
1
2.2 mm
2.2 mm
4 A
AC 350 V
DC 350 V
30
SMT
Droit
Standard on-Board
Etain
Sertissage
Câble
105 ℃
-40 ℃
Contact, Socket, Embase, Connecteur femelle fil-à-fil
Non
UL, C-UL/CSA, TUV
1, 2, 3, 4, 5, 6
1
3.96, 7.92 mm
3.96, 7.92 mm
10, 11, 12, 13, 14, 15 A
AC 630 V
DC 630 V
30, 50
THT
Droit, Angle droit
Standard on-Board
Encliquetage
doré, Etain
Sertissage
Câble
AWG 22
AWG 16
105 ℃
-55 ℃
Oui
Contact, Socket, Embase
2, 3
1
3.96, 7.92 mm
3.96, 7.92 mm
10, 15 A
AC 630 V
DC 630 V
50
THT
Droit
Standard on-Board
doré
Sertissage
Câble
AWG 18
AWG 16
105 ℃
-55 ℃
Connecteur male, Connecteur femelle, Jack, Contact, Accessoire
3, 6, 10, 12
2, 5 A
AC 30, 100 V
DC 42, 140 V
1000
THT
Droit
Cloison
doré
Soudure, Sertissage
AWG 20, 26, 28
AWG 20, 26, 28, 30
85 ℃
-25 ℃
Connecteur male, Connecteur femelle, Contact
5
12 A
AC 250 V
DC 350 V
100, 1000
THT
Droit, Angle droit
doré
Sertissage
1.65, 2.63 mm²
0.2, 1.04 mm²
100 ℃
-40 ℃
Contact, Socket, Embase
4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20
3.5 mm
3.5 mm
5, 7 A
AC 300 V
30, 50
THT
Droit, Angle droit
doré, Etain, Etain-Cuivre
85 ℃
-30 ℃
Connecteur male, Connecteur femelle, Autres
1
1
210 A
AC 1000 V
DC 1000 V
100
Droit
Argent
Vis
AWG 5
AWG 5
14 mm²
50 mm²
105 ℃
-40 ℃
Connecteur male, Connecteur femelle, Contact
3, 4
3 A
AC 30 V
DC 42 V
5000
THT
Droit, Angle droit
Argent
Sertissage
AWG 22, 28
AWG 18, 24
60 ℃
-10 ℃
Connecteur male, Connecteur femelle, Contact
2, 3
5 A
AC 30 V
DC 42 V
5000
THT
Droit, Angle droit
Argent, Palladium
Sertissage
AWG 18, 22
AWG 18
85 ℃
-25 ℃