PRODUITS 75Ω

 
série

CATALOGUE

Type de connecteur

Composants

Type générique

Norme industrielle

Etanche

Assemblage du câble

Longueur du câble

Impédance caractéristique

Fréquence (Max.)

ROS (V.S.W.R.)

Atténuation

Nombre de voies

Cycles d'accouplement/
désaccouplement

Type de montage

Orientation du connecteur

Traitement de surface du contact central

Traitement de surface du contact externe

Type de câble coaxial recommandé

Diamètre extérieur du câble

Méthode de raccordement du fil

Diamètre de l'isolant du câble

Diamètre minimal de l'isolation

Diamètre du blindage

Diamètre du conducteur central

Remarques sur les câbles recommandés

Température de fonctionnement (Max.)

Température de fonctionnement (Min.)

Couleur du câble

Connecteurs avec face d'entrée de type 1

Connecteurs avec face d'entrée de type 2

BNC75recommandé
H.FL75recommandé
PL71recommandé
PL75recommandé
PL76recommandé
Connecteur male, Connecteur femelle, Jack, Adaptateur
BNC
Non
75 Ω
0.2, 0.5, 1, 1.5, 2, 3, 12 GHz
1.2, 1.3, 1.4 Max.
500, 1000, 5000
THT
Droit, Angle droit
doré, Argent
Nickel, Argent
1.5CCA-EXBV(LF), 1.5C-QEV.CW, 1.5C-QEW, 1.5C-QEW.CW, RG-59B/U
Sertissage
60, 85 ℃
-55, -40, -30 ℃
Connecteur male, Adaptateur
BNC
Non, Oui
40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 mm
75 Ω
1.5, 3 GHz
1.2, 1.3 Max.
1
50, 500
Droit, Angle droit
doré
Nickel, Argent
1.48 mm
85, 90 ℃
-40 ℃
Connecteur male, Connecteur femelle, Jack
Non, Oui
75 Ω
3 GHz
1
500
THT
Droit, Angle droit
doré
Nickel
1.5C-2V, 1.5C-QEV.CW
85 ℃
-55, -40 ℃
Connecteur male, Connecteur femelle
Non
75 Ω
3 GHz
1
500
THT
Droit, Angle droit
doré
doré, Nickel
1.5CCA-EXBV(LF), 1.5C-QEV.CW, 1.5C-QEW.CW
60, 85 ℃
-55, -30 ℃
3.2 GHz