COMMUTATEUR COAXIAL

Hauteur du connecteur

mm  
 
série

CATALOGUE

Type de connecteur

Composants

Type générique

Norme industrielle

Etanche

Assemblage du câble

Longueur du câble

Impédance caractéristique

Fréquence (Max.)

ROS (V.S.W.R.)

Atténuation

Nombre de voies

Cycles d'accouplement/
désaccouplement

Type de montage

Orientation du connecteur

Traitement de surface du contact central

Traitement de surface du contact externe

Type de câble coaxial recommandé

Diamètre extérieur du câble

Méthode de raccordement du fil

Diamètre de l'isolant du câble

Diamètre minimal de l'isolation

Diamètre du blindage

Diamètre du conducteur central

Remarques sur les câbles recommandés

Température de fonctionnement (Max.)

Température de fonctionnement (Min.)

Couleur du câble

Connecteurs avec face d'entrée de type 1

Connecteurs avec face d'entrée de type 2

Connecteur male, Connecteur femelle, Adaptateur
SMA
Non
50 Ω
3, 6 GHz
1
5000, 10000, 12000
SMT
Droit, Angle droit
doré
doré, Nickel
1.5D-HQEW
65, 85 ℃
-30, -10 ℃
Connecteur male, Connecteur femelle
SMA
Non
50 Ω
3, 6 GHz
1
1000, 5000
SMT
Droit, Angle droit
doré
doré, Nickel
70, 85 ℃
-40, -30 ℃
Connecteur male, Connecteur femelle, Adaptateur
SMA, N
Non
50 Ω
6, 11 GHz
1
100, 500, 10000, 100000, 200000
SMT
Droit, Angle droit
doré
doré, Nickel
70, 85 ℃
-40, -30 ℃
Connecteur male, Connecteur femelle
SMA
Non
50 Ω
6 GHz
1
100, 500, 10000
SMT
Droit, Angle droit
doré
doré, Nickel
1.5D-HQEW
85 ℃
-55, -40 ℃
Connecteur male, Connecteur femelle, Adaptateur
SMA
Non
50 Ω
6, 10 GHz
1.8 Max.
1
500, 12000
SMT
Droit, Angle droit
doré
doré, Nickel
1.5D-HQEW
85 ℃
-40 ℃
Connecteur male, Connecteur femelle
SMA
Non
50 Ω
6, 8, 11 GHz
100, 10000
SMT
Droit
doré
doré, Nickel