SUPERIEUR A 12 GHZ

Type générique  

Impédance caractéristique  

Ω

Type de verrouillage  

Type de câble coaxial recommandé

 
série

CATALOGUE

Type de connecteur

Composants

Type générique

Norme industrielle

Etanche

Assemblage du câble

Longueur du câble

Impédance caractéristique

Fréquence (Max.)

ROS (V.S.W.R.)

Atténuation

Nombre de voies

Cycles d'accouplement/
désaccouplement

Type de montage

Orientation du connecteur

Traitement de surface du contact central

Traitement de surface du contact externe

Type de câble coaxial recommandé

Diamètre extérieur du câble

Méthode de raccordement du fil

Diamètre de l'isolant du câble

Diamètre minimal de l'isolation

Diamètre du blindage

Diamètre du conducteur central

Remarques sur les câbles recommandés

Température de fonctionnement (Max.)

Température de fonctionnement (Min.)

Couleur du câble

Connecteurs avec face d'entrée de type 1

Connecteurs avec face d'entrée de type 2

Connecteur femelle
1,85mm
Non
50 Ω
65 GHz
1
500
Droit
doré
125 ℃
-55 ℃
Connecteur male
50 Ω
67 GHz
1.4 Max.
65 ℃
-10 ℃
Connecteur male, Connecteur femelle
2,4mm
MIL
Non, Oui
100 mm
42.5, 50 Ω
50 GHz
1.4 Max.
1
500
Fixation par des vis
Droit, Angle droit
doré
1.045 mm
105 ℃
-55 ℃
Connecteur femelle, Adaptateur
2.92mm
Non
50 Ω
40 GHz
1.2 Max.
1
500, 1000
Fixation par des vis
Droit, Angle droit
doré
Passivation
1.27 mm
105, 125 ℃
-55 ℃
Connecteur male
50 Ω
40 GHz
1.28 Max.
500
85 ℃
-40 ℃
Adaptateur
SMA, BNC, MMCX, 1,85mm, SMP, SMPM, N
MIL, JIS, IEC
Non
50 Ω
2, 4, 6, 12, 18, 40, 65 GHz
1.2, 1.38, 1.9 Max.
100, 500, 1000, 5000
Droit
doré
doré
85, 125 ℃
-55, -40, -30 ℃
Connecteur male, Connecteur femelle, Jack, Adaptateur
SMA
MIL, IEC
Non, Oui
50, 100, 200, 350, 400, 600 mm
50 Ω
1, 6, 7, 12.4, 18, 20 GHz
1.2, 1.3, 1.4 Max.
1
500, 1000
THT
Droit, Angle droit
doré
doré, Nickel
1.5D-HQEV, 1.5D-HQEW, RG-402, RG-405, RG-405/U
50, 85, 90, 125 ℃
-55, -40, -30 ℃
Connecteur femelle
SMA
Non
50 Ω
28 GHz
1.7 Max.
500
Fixation par des vis
Droit, Angle droit
doré
doré
85 ℃
-55 ℃
Connecteur femelle
SMA
Non
50 Ω
18 GHz
1
500
Droit
doré
85 ℃
-55 ℃
Jack, Adaptateur
SMA
50 Ω
6, 18, 26.5 GHz
1.3, 1.4 Max.
500, 1000
doré
Soudure
-40 ℃
85, 90 ℃
Connecteur femelle, Jack
SMP
50 Ω
30, 32, 40 GHz
1.5 Max.
100, 500, 1000
Droit, Angle droit
doré
doré
Câble flexible de 0,085 pouces
125 ℃
-55 ℃
Jack, Adaptateur
SMPM
Non, Oui
100, 500, 1000 mm
50 Ω
65 GHz
2.6, 3.6 Max.
1
100
Droit, Angle droit
doré
doré
125 ℃
-55 ℃
Jack
50 Ω
50 GHz
1.6 Max.
100
125 ℃
-55 ℃