CABLE

Nombre de voies   pos. Section de câble recommandée (AWG)   AWG wire
Courant nominal
  A Pas du contact mm
Conforme fil incandescent (Glow Wire)  

 
série

CATALOGUE

Type de connecteur

Composants

Assemblage du câble

Norme industrielle

Les normes de sécurité

Nombre de voies

Largueur de la languette (mm)

Nombre de rangées (Interface)

Pas d'assemblage

Pas du contact

Courant nominal

Tension nominale (AC)

Tension nominale (DC)

Cycles d'accouplement/
désaccouplement

Type de montage

Orientation du connecteur

Sens du montage

Montage sur panneaux

Traitement de surface du contact

Méthode de raccordement du fil

Type de fil recommandé

Jauge de fil min. (AWG)

Jauge de fil max. (AWG)

Jauge de fil min. (mm2)

Jauge de fil max. (mm2)

Température de fonctionnement (Max.)

Température de fonctionnement (Min.)

Couleur du câble

Conforme fil incandescent (Glow Wire)

Contact, Embase, Boitier
4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 30, 34, 36, 40, 50, 60, 64
2
2.54 mm
2.54 mm
3 A
AC 200, 250 V
500
THT
Droit, Angle droit
Standard on-Board
doré
Sertissage
Câble
AWG 26, 30
AWG 22, 26
85 ℃
-55 ℃
Embase, Boitier
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
1
2.54 mm
2.54 mm
2, 3 A
AC 200, 250 V
500
THT
Droit, Angle droit
Standard on-Board
doré
Sertissage
Câble
85 ℃
-55 ℃
Connecteur femelle, Contact, Embase, Boitier, Pin courte (Contact court), Accessoire
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 36, 40, 44, 48, 50, 62
2
2 mm
2 mm
1 A
AC 200 V
100
SMT, THT
Droit, Angle droit
Standard on-Board
doré
Sertissage
Câble
AWG 30, 32, 36
AWG 26, 32
85 ℃
-55 ℃
Embase, Boitier
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18
1
2 mm
2 mm
1 A
AC 200 V
100
THT
Droit, Angle droit
Standard on-Board
doré
Sertissage
Câble
85 ℃
-55 ℃
Contact, Socket, Embase, Pin courte (Contact court), Accessoire
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20
1
2.5 mm
2.5 mm
3 A
AC 250 V
30
THT
Droit, Angle droit
Standard on-Board
doré, Etain
Sertissage, IDC
Câble
AWG 24, 26, 28
AWG 24, 26, 28
80, 85 ℃
-35, -30 ℃
Adaptateur, Contact, Socket, Embase, Connecteur femelle fil-à-fil, Pin courte (Contact court)
Non, Oui
4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 40
2
2 mm
2 mm
0.5, 2 A
AC 250 V
DC 250 V
30, 50
SMT, THT
Droit, Angle droit
Standard on-Board
Encliquetage
doré, Etain
Sertissage, IDC
Câble
AWG 22, 24, 26, 28, 30
AWG 22, 24, 26, 30
0.221 mm²
0.221 mm²
85 ℃
-40 ℃
Non
Contact, Socket, Embase, Autres
Non, Oui
JIS, IEC
UL
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 30, 40
1, 2
1.25 mm
1.25 mm
1 A
AC 150 V
30, 50
SMT, THT
Droit, Angle droit
Standard on-Board
doré, Etain, Etain-Cuivre
Sertissage
Câble
AWG 30, 32
AWG 26, 30
85 ℃
-35 ℃
Non
Contact, Socket, Embase, Autres
Non, Oui
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 25, 30
1
1.25 mm
1.25 mm
1 A
AC 150 V
30, 50
SMT
Droit, Angle droit
Standard on-Board, Standard off-set
doré, Etain, Etain-Cuivre
Sertissage
Câble
AWG 28, 32
AWG 26, 30
85 ℃
-35 ℃
Non
Contact, Socket, Embase
8, 14, 20, 30
1
1 mm
1 mm
1 A
AC 100 V
30
SMT
Droit, Angle droit
Standard on-Board, Standard off-set, Reverse off-set
doré
Soudure, Sertissage, Terminaison du FPC
FPC, Câble, Câble micro-coaxial
AWG 30, 32, 36
AWG 28, 30, 36
85 ℃
-35 ℃
Non
Contact, Socket, Embase, Connecteur femelle fil-à-fil
Non
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 40
1, 2
2.5 mm
2.5 mm
0.5, 1, 2, 3 A
AC 250 V
30, 50, 100
THT
Droit, Angle droit
Standard on-Board
Encliquetage
doré, Etain
Sertissage, IDC
Câble
AWG 20, 24, 26, 28, 30
AWG 22, 24, 26, 28, 30
85 ℃
-35, -30 ℃
Contact, Socket, Embase, Connecteur femelle fil-à-fil, Accessoire
JIS, IEC
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
1
2.5, 3 mm
2.5 mm
3 A
AC 250 V
DC 250 V
30, 50
THT
Droit, Angle droit
Standard on-Board
Encliquetage
doré, Etain
Sertissage
Câble
AWG 22, 28
AWG 20, 24
85 ℃
-35 ℃
Non, Oui
Contact, Socket, Embase
Non
10, 20, 30, 40, 50
2
1 mm
1 mm
0.3, 0.9, 1 A
AC 100 V
DC 100 V
50
SMT
Droit, Angle droit
Standard on-Board
doré
Sertissage
Câble
AWG 30, 32, 36
AWG 28, 30, 36
85 ℃
-35 ℃
Non
Contact, Socket, Embase, Connecteur femelle fil-à-fil, Accessoire
1, 2, 3, 4, 5
1, 2
7.92 mm
7.92 mm
26, 33, 38, 43 A
AC 1000 V
DC 1000 V
30
THT
Droit, Angle droit
Standard on-Board
Encliquetage
doré, Etain, Etain-Cuivre
Sertissage
Câble
AWG 12, 16
AWG 10, 14
85 ℃
-55 ℃
Non, Oui
Adaptateur, Contact, Socket, Embase, Connecteur femelle fil-à-fil, Autres
Non, Oui
JIS, IEC
UL, C-UL/CSA
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
1
2 mm
2 mm
3 A
AC 250 V
DC 250 V
30, 50
SMT, THT
Droit, Angle droit
Standard on-Board
Encliquetage
doré, Etain
Sertissage
Câble
AWG 22, 24, 28
AWG 22, 24, 28
85, 105 ℃
-55, -30 ℃
Non
Socket, Embase, Accessoire
2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12
1, 2
3.3 mm
3.3 mm
5 A
AC 500 V
DC 500 V
30
THT
Droit
Standard on-Board
Etain
Sertissage
Câble
85 ℃
-35 ℃
Non, Oui
Connecteur male, Contact
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32
1, 2
2 mm
2 mm
3 A
AC 250 V
THT
Droit
Standard on-Board
Etain
Sertissage
Câble
AWG 28
AWG 24
85 ℃
-30 ℃
Non
Contact, Socket, Embase
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16
1, 2
5 mm
5 mm
7, 8 A
AC 500 V
30
THT
Droit
Standard on-Board
Etain
Sertissage
Câble
AWG 22
AWG 18
85 ℃
-35 ℃
Oui
Contact, Socket, Embase, Autres
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 30, 40, 50
1, 2
1 mm
1 mm
0.9, 1 A
AC 100 V
DC 100 V
30
SMT
Droit, Angle droit
Standard on-Board
doré
Sertissage
Câble
AWG 26, 30, 32
AWG 26, 28, 30
85 ℃
-35 ℃
Non
Socket, Embase, Connecteur femelle fil-à-fil
Non
2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30
1, 2
2 mm
2 mm
2 A
AC 250 V
DC 250 V
30, 50
THT
Droit, Angle droit
Standard on-Board
doré, Etain
Câble
AWG 28, 30
AWG 22, 24
0.221, 0.342 mm²
0.055, 0.089 mm²
105 ℃
-55 ℃
Non
Contact, Socket, Embase
Non
2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30
1, 2
2 mm
2 mm
0.5, 2 A
AC 250 V
DC 250 V
30, 50
THT
Droit, Angle droit
Standard on-Board
doré, Etain
Sertissage
Câble
AWG 22, 28, 30
AWG 22, 24, 30
0.055, 0.089, 0.342 mm²
0.055, 0.221, 0.342 mm²
105 ℃
-55 ℃
Non