CABLE BLINDE

Nombre de voies   pos. Pas du contact mm
Section de câble recommandée (AWG)   AWG wire
 
série

CATALOGUE

Type de connecteur

Composants

Assemblage du câble

Norme industrielle

Les normes de sécurité

Nombre de voies

Largueur de la languette (mm)

Nombre de rangées (Interface)

Pas d'assemblage

Pas du contact

Courant nominal

Tension nominale (AC)

Tension nominale (DC)

Cycles d'accouplement/
désaccouplement

Type de montage

Orientation du connecteur

Sens du montage

Montage sur panneaux

Traitement de surface du contact

Méthode de raccordement du fil

Type de fil recommandé

Jauge de fil min. (AWG)

Jauge de fil max. (AWG)

Jauge de fil min. (mm2)

Jauge de fil max. (mm2)

Température de fonctionnement (Max.)

Température de fonctionnement (Min.)

Couleur du câble

Conforme fil incandescent (Glow Wire)

Contact, Embase, Isolant, Autres
4, 10, 19
0.5 mm
1, 2
0.75, 1.5 mm
1.5 mm
1 A
AC 30 V
30
SMT, THT
Droit, Angle droit
Standard on-Board
Etain
Sertissage
Câble blindé
AWG 28
AWG 24
105 ℃
-40 ℃
Contact, Embase, Boitier, Isolant, Autres
6, 8, 10
0.8, 0.9 mm
1, 2
2 mm
2 mm
1, 3 A
AC 250 V
30
THT
Droit, Angle droit
Standard on-Board
Etain
Sertissage
Câble, Câble blindé
AWG 22, 28, 30
AWG 20, 24, 26, 30
105 ℃
-40, -30 ℃
Oui
Connecteur male, Connecteur femelle, Jack, Connecteur femelle
3, 4, 5
3, 4, 5, 15 A
AC 130 V
DC 180 V
1000
THT
Droit, Angle droit
Vis
Argent
Soudure
AWG 14, 16, 18
AWG 14, 16, 18
70 ℃
-25 ℃
Connecteur male, Connecteur femelle, Contact, Accessoire
Oui
5, 8, 10, 20
1, 2 A
AC 30, 100 V
DC 42, 140 V
1000
THT
Droit, Angle droit
Vis, Cloison (montage par l'arriere)
doré, Argent, Etain
Soudure, Sertissage
AWG 26, 28, 30
AWG 26, 28
60 ℃
-15 ℃
Connecteur male, Connecteur femelle, Accessoire
3, 4, 6, 8
2 A
AC 100 V
DC 140 V
1000
THT
Droit
Vis, Cloison
doré
Soudure
AWG 24
AWG 24
85 ℃
-25 ℃
Connecteur male, Connecteur femelle
3
0.5 A
AC 30 V
DC 42 V
100
THT
Droit
Argent
Soudure
AWG 28
AWG 28
60 ℃
-15 ℃