RACCORDEMENT EXTERNE

Nombre de voies   pos. Courant nominal
  A
Section de câble recommandée (AWG)   AWG wire Section de câble recommandée (mm²)   mm2
Etanche IP

or above

 
série

CATALOGUE

Type de connecteur

Composants

Assemblage du câble

Norme industrielle

Les normes de sécurité

Nombre de voies

Largueur de la languette (mm)

Nombre de rangées (Interface)

Pas d'assemblage

Pas du contact

Courant nominal

Tension nominale (AC)

Tension nominale (DC)

Cycles d'accouplement/
désaccouplement

Type de montage

Orientation du connecteur

Sens du montage

Montage sur panneaux

Traitement de surface du contact

Méthode de raccordement du fil

Type de fil recommandé

Jauge de fil min. (AWG)

Jauge de fil max. (AWG)

Jauge de fil min. (mm2)

Jauge de fil max. (mm2)

Température de fonctionnement (Max.)

Température de fonctionnement (Min.)

Couleur du câble

Conforme fil incandescent (Glow Wire)

1
40, 70, 175, 310, 400 A
AC 600, 1000 V
DC 600, 1500 V
50
Droit
1.25, 5.5, 22, 150, 200 mm²
5.5, 14, 60, 150, 200 mm²
105 ℃
-25 ℃
Connecteur male, Connecteur femelle, Autres
4
50 A
AC 250 V
DC 250 V
500
Droit
Vis
Sertissage
125 ℃
-40 ℃
Connecteur male, Connecteur femelle
1
130 A
AC 1000 V
DC 1000 V
30
Droit
Vis
Argent
Sertissage
10.52, 16.78 mm²
26.66, 42.42 mm²
105 ℃
-25 ℃
Connecteur femelle
2
200 A
AC 1500 V
DC 1500 V
50
Droit
Vis
Argent
Vis
105 ℃
-40 ℃
Connecteur male, Connecteur femelle, Contact, Accessoire
4
30, 50, 70 A
AC 1000 V
DC 1000, 9999.999 V
10, 100
Droit
Vis, Rail DIN
Etain
Sertissage
5.26, 8, 8.44 mm²
5.57, 8, 8.92 mm²
125 ℃
-40 ℃
Connecteur male, Connecteur femelle, Contact
2, 3
125 A
AC 460 V
DC 650 V
50
Droit
Vis
Argent
Sertissage, Vis
16.78, 26.66 mm²
26.66, 42.42 mm²
125 ℃
-40 ℃
Connecteur male, Connecteur femelle
1
220 A
AC 1000 V
DC 1000 V
30
Droit
Etain
Sertissage, Vis
105 ℃
-40 ℃
Connecteur male, Connecteur femelle, Jack, Connecteur femelle
3, 4, 5
3, 4, 5, 15 A
AC 130 V
DC 180 V
1000
THT
Droit, Angle droit
Vis
Argent
Soudure
AWG 14, 16, 18
AWG 14, 16, 18
70 ℃
-25 ℃
Connecteur male, Connecteur femelle
2, 10
3 A
AC 200 V
DC 250 V
500
Droit, Angle droit
Vis
doré
Soudure, Sertissage
AWG 16, 22
AWG 16, 22
85 ℃
-25, -20 ℃
Connecteur male, Connecteur femelle, Jack
4, 6
2 A
AC 100 V
DC 140 V
1000
Droit
Cloison
Argent
Soudure
AWG 24
AWG 24
60 ℃
-10 ℃
Connecteur male, Connecteur femelle, Contact, Accessoire
Oui
5, 8, 10, 20
1, 2 A
AC 100 V
DC 140 V
1000
THT
Droit, Angle droit
Vis, Cloison (montage par l'arriere)
doré, Argent, Etain
Soudure, Sertissage
AWG 26, 28, 30
AWG 26, 28
60 ℃
-15 ℃
Connecteur male, Connecteur femelle, Jack, Contact, Autres
20
2 A
AC 100 V
DC 140 V
100
Droit, Angle droit
Cloison (montage par l'arriere)
doré, Argent
Soudure, Sertissage
AWG 26, 28
AWG 24, 26
85 ℃
-25 ℃
Connecteur male, Connecteur femelle, Jack, Contact
4, 6, 8, 12, 16, 20
1 A
AC 30 V
DC 42 V
1000
THT
Droit
Cloison
doré
Soudure, Sertissage
AWG 28, 30
AWG 28, 30
85 ℃
-25 ℃
Connecteur male, Connecteur femelle, Jack
4, 6, 8, 12, 16, 20
1 A
AC 30 V
DC 42 V
1000
THT
Droit
Cloison
doré
Soudure, Sertissage
AWG 28
AWG 28
85 ℃
-25 ℃
Connecteur male, Connecteur femelle, Jack, Contact, Accessoire
3, 6, 10, 12
2, 5 A
AC 30, 100 V
DC 42, 140 V
1000
THT
Droit
Cloison
doré
Soudure, Sertissage
AWG 20, 26, 28
AWG 20, 26, 28, 30
85 ℃
-25 ℃
Connecteur male, Connecteur femelle, Contact, Accessoire
4, 10
3, 5 A
AC 200, 400 V
DC 250, 400 V
100, 500
Droit, Angle droit
Vis
doré, Argent
Soudure, Sertissage
AWG 16, 18, 20, 22
AWG 16, 18, 22, 25
85, 110, 125 ℃
-55, -20 ℃
Connecteur male, Connecteur femelle, Jack, Contact, Accessoire
3, 5
20, 24 A
AC 100, 1000 V
DC 1000 V
30, 200
Droit
Vis, Cloison (montage par l'arriere)
doré
Sertissage
AWG 12, 16
AWG 10, 14
1.3, 2.5, 3.3, 5.5 mm²
0.75, 2.5, 5.5, 6.5 mm²
85, 105 ℃
-40 ℃
Connecteur male, Connecteur femelle, Jack, Contact, Accessoire
3, 5
13 A
AC 1000 V
DC 1000 V
500
Droit
Vis, Cloison (montage par l'arriere)
doré
Sertissage
AWG 20
AWG 16
105 ℃
-40 ℃
Connecteur male, Jack, Contact
3
20 A
AC 600 V
100
Droit
Vis
doré
Sertissage
2.6 mm²
1.6 mm²
85 ℃
-25 ℃
Connecteur male, Connecteur femelle, Jack, Contact, Accessoire
JIS
3, 4, 5, 7, 10, 14, 16, 24, 26
3, 5, 10, 30 A
AC 250, 1000 V
DC 350, 1400 V
500
Droit
Vis
Argent
Soudure, Sertissage
AWG 10, 16, 20, 24, 28
AWG 10, 16, 20, 24
85 ℃
-25 ℃