RACCORDEMENT INTERNE

Nombre de voies   pos. Courant nominal
  A
Section de câble recommandée (AWG)   AWG wire Etanche IP

or above

Conforme fil incandescent (Glow Wire)  

 
série

CATALOGUE

Type de connecteur

Composants

Assemblage du câble

Norme industrielle

Les normes de sécurité

Nombre de voies

Largueur de la languette (mm)

Nombre de rangées (Interface)

Pas d'assemblage

Pas du contact

Courant nominal

Tension nominale (AC)

Tension nominale (DC)

Cycles d'accouplement/
désaccouplement

Type de montage

Orientation du connecteur

Sens du montage

Montage sur panneaux

Traitement de surface du contact

Méthode de raccordement du fil

Type de fil recommandé

Jauge de fil min. (AWG)

Jauge de fil max. (AWG)

Jauge de fil min. (mm2)

Jauge de fil max. (mm2)

Température de fonctionnement (Max.)

Température de fonctionnement (Min.)

Couleur du câble

Conforme fil incandescent (Glow Wire)

DF11recommandé
DF1Brecommandé
DF1Erecommandé
DF22recommandé
DF3recommandé
DF51recommandé
DF60recommandé
DF62recommandé
DF62Wrecommandé
DF63recommandé
DF63Wrecommandé
EF1recommandé
Adaptateur, Contact, Socket, Embase, Connecteur femelle fil-à-fil, Pin courte (Contact court)
Non, Oui
4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 40
2
2 mm
2 mm
0.5, 2 A
AC 250 V
DC 250 V
30, 50
SMT, THT
Droit, Angle droit
Standard on-Board
Encliquetage
doré, Etain
Sertissage, IDC
Câble
AWG 22, 24, 26, 28, 30
AWG 22, 24, 26, 30
0.221 mm²
0.221 mm²
85 ℃
-40 ℃
Non
Contact, Socket, Embase, Connecteur femelle fil-à-fil
Non
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 40
1, 2
2.5 mm
2.5 mm
0.5, 1, 2, 3 A
AC 250 V
30, 50, 100
THT
Droit, Angle droit
Standard on-Board
Encliquetage
doré, Etain
Sertissage, IDC
Câble
AWG 20, 24, 26, 28, 30
AWG 22, 24, 26, 28, 30
85 ℃
-35, -30 ℃
Contact, Socket, Embase, Connecteur femelle fil-à-fil, Accessoire
JIS, IEC
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
1
2.5, 3 mm
2.5 mm
3 A
AC 250 V
DC 250 V
30, 50
THT
Droit, Angle droit
Standard on-Board
Encliquetage
doré, Etain
Sertissage
Câble
AWG 22, 28
AWG 20, 24
85 ℃
-35 ℃
Non, Oui
Contact, Socket, Embase, Connecteur femelle fil-à-fil, Accessoire
1, 2, 3, 4, 5
1, 2
7.92 mm
7.92 mm
26, 33, 38, 43 A
AC 1000 V
DC 1000 V
30
THT
Droit, Angle droit
Standard on-Board
Encliquetage
doré, Etain, Etain-Cuivre
Sertissage
Câble
AWG 12, 16
AWG 10, 14
85 ℃
-55 ℃
Non, Oui
Adaptateur, Contact, Socket, Embase, Connecteur femelle fil-à-fil, Autres
Non, Oui
JIS, IEC
UL, C-UL/CSA
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
1
2 mm
2 mm
3 A
AC 250 V
DC 250 V
30, 50
SMT, THT
Droit, Angle droit
Standard on-Board
Encliquetage
doré, Etain
Sertissage
Câble
AWG 22, 24, 28
AWG 22, 24, 28
85, 105 ℃
-55, -30 ℃
Non
Socket, Embase, Connecteur femelle fil-à-fil
Non
2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30
1, 2
2 mm
2 mm
2 A
AC 250 V
DC 250 V
30, 50
THT
Droit, Angle droit
Standard on-Board
doré, Etain
Câble
AWG 28, 30
AWG 22, 24
0.221, 0.342 mm²
0.055, 0.089 mm²
105 ℃
-55 ℃
Non
Contact, Socket, Embase, Connecteur femelle fil-à-fil
Non
UL, C-UL/CSA, TUV
1, 2, 3, 4, 5, 6
1
10.16 mm
10.16 mm
38, 40, 45, 50, 55, 65 A
AC 1000 V
DC 1000 V
30
THT
Droit, Angle droit
Standard on-Board
Vis
doré
Sertissage
Câble
AWG 8, 12
AWG 8, 10
105 ℃
-55 ℃
Non, Oui
Contact, Socket, Embase, Connecteur femelle fil-à-fil
2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 24
1, 2, 3, 4, 5
2.2 mm
2.2 mm
1, 2, 2.5, 3, 4 A
AC 250 V
DC 250 V
30, 50
THT
Encliquetage
doré, Etain
Sertissage
Câble
AWG 22, 28, 30
AWG 22, 24, 30
105 ℃
-40, -35 ℃
Non, Oui
Contact, Socket, Embase, Connecteur femelle fil-à-fil, Accessoire
UL, C-UL/CSA
2, 3, 4, 6, 9
1, 2, 3
2.2 mm
2.2 mm
3, 3.5, 4 A
AC 250 V
DC 250 V
30, 50
Standard on-Board
doré, Etain
Sertissage
Câble
AWG 22, 26
AWG 20, 22
105 ℃
-40, -35 ℃
Oui
Contact, Socket, Embase, Connecteur femelle fil-à-fil
Non
UL, C-UL/CSA, TUV
1, 2, 3, 4, 5, 6
1
3.96, 7.92 mm
3.96, 7.92 mm
10, 11, 12, 13, 14, 15 A
AC 630 V
DC 630 V
30, 50
THT
Droit, Angle droit
Standard on-Board
Encliquetage
doré, Etain
Sertissage
Câble
AWG 22
AWG 16
85, 105 ℃
-55 ℃
Non, Oui
Contact, Socket, Connecteur femelle fil-à-fil
Non
2, 3, 4
1, 2
3.96 mm
12, 13, 14 A
AC 630 V
DC 630 V
30
Droit
Etain
Sertissage
Câble
AWG 18, 22
AWG 16, 20
105 ℃
-40 ℃
Oui
Connecteur male, Connecteur femelle, Contact, Autres
1
130, 160 A
AC 1000 V
DC 1000 V
30
Droit
Vis, Rail DIN
Etain
Sertissage
8, 14, 22, 26.66 mm²
8, 14, 22, 42.42 mm²
105 ℃
-25 ℃