ETANCHE

Nombre de voies   pos. Courant nominal
  A
Section de câble recommandée (AWG)   AWG wire Etanche IP

or above

Conforme fil incandescent (Glow Wire)  

 
série

CATALOGUE

Type de connecteur

Composants

Assemblage du câble

Norme industrielle

Les normes de sécurité

Nombre de voies

Largueur de la languette (mm)

Nombre de rangées (Interface)

Pas d'assemblage

Pas du contact

Courant nominal

Tension nominale (AC)

Tension nominale (DC)

Cycles d'accouplement/
désaccouplement

Type de montage

Orientation du connecteur

Sens du montage

Montage sur panneaux

Traitement de surface du contact

Méthode de raccordement du fil

Type de fil recommandé

Jauge de fil min. (AWG)

Jauge de fil max. (AWG)

Jauge de fil min. (mm2)

Jauge de fil max. (mm2)

Température de fonctionnement (Max.)

Température de fonctionnement (Min.)

Couleur du câble

Conforme fil incandescent (Glow Wire)

Contact, Socket, Embase, Connecteur femelle fil-à-fil, Accessoire
UL, C-UL/CSA
2, 3, 4, 6, 9
1, 2, 3
2.2 mm
2.2 mm
3, 3.5, 4 A
AC 250 V
DC 250 V
30, 50
Standard on-Board
doré, Etain
Sertissage
Câble
AWG 22, 26
AWG 20, 22
105 ℃
-40, -35 ℃
Oui
Contact, Socket, Connecteur femelle fil-à-fil
Non
2, 3, 4
1, 2
3.96 mm
12, 13, 14 A
AC 630 V
DC 630 V
30
Droit
Etain
Sertissage
Câble
AWG 18, 22
AWG 16, 20
105 ℃
-40 ℃
Oui
Connecteur male, Connecteur femelle, Autres
4
50 A
AC 250 V
DC 250 V
500
Droit
Vis
Sertissage
125 ℃
-40 ℃
Connecteur femelle
2
200 A
AC 1500 V
DC 1500 V
50
Droit
Vis
Argent
Vis
105 ℃
-40 ℃
Connecteur male, Connecteur femelle, Contact
2, 3
125 A
AC 460 V
DC 650 V
50
Droit
Vis
Argent
Sertissage, Vis
16.78, 26.66 mm²
26.66, 42.42 mm²
125 ℃
-40 ℃
Connecteur male, Connecteur femelle
1
220 A
AC 1000 V
DC 1000 V
30
Droit
Etain
Sertissage, Vis
105 ℃
-40 ℃
Connecteur male, Connecteur femelle
2, 10
3 A
AC 200 V
DC 250 V
500
Droit, Angle droit
Vis
doré
Soudure, Sertissage
AWG 16, 22
AWG 16, 22
85 ℃
-25, -20 ℃
Connecteur male, Connecteur femelle, Jack, Contact, Autres
20
2 A
AC 100 V
DC 140 V
100
Droit, Angle droit
Cloison (montage par l'arriere)
doré, Argent
Soudure, Sertissage
AWG 26, 28
AWG 24, 26
85 ℃
-25 ℃
Connecteur male, Connecteur femelle, Jack, Contact, Accessoire
3, 6, 10, 12
2, 5 A
AC 30, 100 V
DC 42, 140 V
1000
THT
Droit
Cloison
doré
Soudure, Sertissage
AWG 20, 26, 28
AWG 20, 26, 28, 30
85 ℃
-25 ℃
Connecteur male, Connecteur femelle, Contact, Accessoire
4, 10
3, 5 A
AC 200, 400 V
DC 250, 400 V
100, 500
Droit, Angle droit
Vis
doré, Argent
Soudure, Sertissage
AWG 16, 18, 20, 22
AWG 16, 18, 22, 25
85, 110, 125 ℃
-55, -20 ℃
Connecteur male, Connecteur femelle, Jack, Contact, Accessoire
3, 5
20, 24 A
AC 100, 1000 V
DC 1000 V
30, 200
Droit
Vis, Cloison (montage par l'arriere)
doré
Sertissage
AWG 12, 16
AWG 10, 14
1.3, 2.5, 3.3, 5.5 mm²
0.75, 2.5, 5.5, 6.5 mm²
85, 105 ℃
-40 ℃
Connecteur male, Connecteur femelle, Jack, Contact, Accessoire
3, 5
13 A
AC 1000 V
DC 1000 V
500
Droit
Vis, Cloison (montage par l'arriere)
doré
Sertissage
AWG 20
AWG 16
105 ℃
-40 ℃
Connecteur male, Jack, Contact
3
20 A
AC 600 V
100
Droit
Vis
doré
Sertissage
2.6 mm²
1.6 mm²
85 ℃
-25 ℃
1
9.5 mm
AC 600 V
DC 600 V
30
AWG 14
AWG 12
120 ℃
-40 ℃
Connecteur male, Connecteur femelle, Jack, Accessoire, Autres
UL
3, 4, 5, 7, 10, 16, 24
5, 10, 15, 30 A
AC 100, 200, 250, 300 V
DC 140, 280, 350, 420 V
100, 500
Droit
Vis, Cloison, Cloison (montage par l'arriere)
Argent
Soudure, Sertissage
AWG 10, 12, 16, 20
AWG 10, 12, 16, 20
85 ℃
-40, -25 ℃
Connecteur male, Connecteur femelle, Jack, Accessoire, Autres
2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 31, 40, 55
5, 10 A
AC 100, 350, 500, 600 V
DC 140, 490, 700, 840 V
2000
Droit, Angle droit
Vis, Cloison, Cloison (montage par l'arriere)
doré, Argent
Soudure
AWG 12, 16, 20
AWG 12, 16, 20
85 ℃
-25 ℃