Recherche par Série

A (13)

 
A1
A2
A3
A3E
A4
AT-100
AT-200
AT-300
AT-400
AT-500
AT-600
AT-1000
AT-1100
CATALOGUE

Type de connecteur

Nombre de voies

Pas du contact

Courant nominal

Contact, Embase, Boitier
4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 30, 34, 36, 40, 50, 60, 64
2.54 mm
3 A
Embase, Boitier
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
2.54 mm
2, 3 A
Connecteur femelle, Contact, Embase, Boitier, Pin courte (Contact court), Accessoire
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 36, 40, 44, 48, 50, 62
2 mm
1, 2 A
Socket, Embase
44, 50
2 mm
0.5 A
Embase, Boitier
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18
2 mm
2 A
Adaptateur
Adaptateur
Adaptateur
Adaptateur
Adaptateur
Adaptateur
Adaptateur
Adaptateur