産業機器、ロボット向けイーサネット用小型コネクタ[ix Industrial™]

はんだ結線 - ストレートプラグ(IEC標準品)

産業機器、ロボット向けイーサネット用小型コネクタ

結線方式は、はんだと圧接の2種類からお選びいただけます。内部の結線方式が違っても、プラグカバーは共通パーツのため
外観と外形を統一できます。22~28 AWG、外径φ1.55mmまで結線できるので、広範囲の電線サイズに対応可能です。

はんだ結線プラグ(ストレート) 製品一覧(IEC標準品)

製品名
製品番号(CLコード)
仕様内容 形状 製品データ
IX40G-A-10S-CV(7.0)
CL0251-0022-0-00
はんだタイププラグ タイプA
金めっき 0.2μm
産業機器、ロボット向けイーサネット用小型コネクタ
図面(2D)
3Dモデル(IGESSTEP
規格表
IX40G-A-10S-CV(7.0)(01)
CL0251-0022-0-01
はんだタイププラグ タイプA
パラジウムニッケルめっき 0.75μm + 金めっき 0.05μm
産業機器、ロボット向けイーサネット用小型コネクタ
図面(2D)
3Dモデル(IGESSTEP
規格表
IX40G-B-10S-CV(7.0)
CL0251-0032-0-00
はんだタイププラグ タイプB
金めっき 0.2μm
産業機器、ロボット向けイーサネット用小型コネクタ
図面(2D)
3Dモデル(IGESSTEP
規格表
IX40G-B-10S-CV(7.0)(01)
CL0251-0032-0-01
はんだタイププラグ タイプB
パラジウムニッケルめっき 0.75μm + 金めっき 0.05μm
産業機器、ロボット向けイーサネット用小型コネクタ
図面(2D)
3Dモデル(IGESSTEP
規格表

他のラインナップを見る(IEC標準品)

レセプタクル

中継ジャック

中継ジャック

プラグ