ヒロセ電機 サイトトップ
Wire-to-Board, Wire-to-Wire Signal ConnectorsSignalBee™

ソリューションへ導く確かな技術

“小型ハイパフォーマンス EneBee”の信号タイプ

SignalBeeは、「小型ハイパフォーマンス」をコンセプトとした
電源用ケーブルコネクタブランドEnerBee
信号タイプとして生まれた姉妹ブランドです。
バリエーションが豊富で、汎用性が高く、
用途に合わせてベストなソリューションを提供します。
産業機器をはじめとしたさまざまな分野で使え、
高いパフォーマンスを発揮します。
SignalBeeの信頼性の支えとなるのは、結線ツールの開発も含めた
総合的なノウハウの積み上げによる圧倒的な圧着技術と、確かな品質です。
豊富なバリエーションで省スペース化や結線の省力化など、
幅広くカバーするSignalBeeをぜひお役立てください。

コネクタ選びの最適解が見つかる、12シリーズの多彩なバリエーション

製品ピッチと適合電線サイズ

製品ピッチと適合電線サイズ

製品ピッチと電流容量

製品ピッチと電流容量

製品一覧

DF1B

DF1Bシリーズ
2.5mmピッチ・最大5A対応


圧接端子と圧着端子を併用する新発想により、1ケース内に電流容量の違う電線を混在させることを可能に。結線後の端子入れ替えも容易で、メンテナンス性に優れています。また、圧接部がケースで保護されるため高い信頼性が得られます。
[UL/CSA規格認定品]

DF1E

DF1Eシリーズ
2.5mmピッチ・最大4A対応


ケーブルにストレスのかかる使用方法や圧着固定力アップ、また、圧着端子の半挿入を防止するための二重係止の装着が可能です。ピンヘッダーにガラス強化樹脂を採用し、熱収縮によるはんだクラックの防止対策を施しています。
[UL/C-UL規格認定品]

DF3

DF3シリーズ
2.0mmピッチ・1列タイプ・最大4A対応


圧接ソケットを両面から挿入して中継する中継アダプタや、基板対基板接続などの豊富なバリエーションで、基板設計に貢献します。
[UL/CSA規格認定品]

DF11

DF11シリーズ
2.0mmピッチ・2列タイプ・最大3A対応


圧着と圧接の2つの結線方式があり、形態も基板対ケーブル・中継・基板対基板を用意して、基板設計の自由度を広げています。めっきも目的に応じて「金」「すず」を選択できるほか、 SMT対応製品も揃えています。
[UL/CSA規格認定品]

DF51

DF51シリーズ
2.0mmピッチ・最大3A対応


サイドロック方式の採用により、両サイドをしっかりロックし、振動やこじりによるソケットの浮き上がりを防ぐ安定した接続を実現。バリエーションが豊富で選定がしやすく、さまざまなニーズに応えます。
[UL/C-UL規格認定品]

DF51K

DF51Kシリーズ
2.0mmピッチ・最大3A対応


DF51シリーズのセンターロックタイプ。基板レイアウトにおいてセンターロックタイプはピッチ方向の高密度実装に有効です。
[UL/C-UL規格認定品]

DF13

DF13シリーズ
1.25mmピッチ・最大2.5A対応


ヘッダーはこじり防止のボックス構造で、誤挿入防止対策を万全にしています。表面実装(SMT)ヘッダーは、はんだ剥離を防止する補強金具付です。
[UL規格認定品]

DF14

DF14シリーズ
1.25mmピッチ・最大2.5A対応


基板実装高さ2.5mmのライトアングル専用コネクタで、オフセットタイプも揃えています。基板側にも壁を設けてあるため、ソケットで基板を擦る弊害がありません。はんだ剥離を防止する補強金具も付加。

DF20

DF20シリーズ
1.0mmピッチ・最大1A対応


狭ピッチ、低背設計。低背でありながら、有効嵌合長1mmを実現。薄型補強金具採用により、コネクタの外形寸法をスリム化し、高密度化が図れます。

DF50_A

DF50(A)シリーズ
1.0mmピッチ・最大2A対応


金メッキ2点接点、有効勘合長1mmの高信頼性接触設計。ハウジングに厚みを持たせ、嵌合を深くしたことにより、こじりに強い構造になっています。明確なクリック感により半嵌合を防止して、接続を確実に。 AWG#26にも対応し、多くの採用実績があります。

DF52

DF52シリーズ
0.8mmピッチ・最大2.5A対応


小型を維持しつつハウジング樹脂の肉厚を確保することで、ケーブル引き回しに耐え得る堅牢構造を実現。BOX型圧着端子により、ハーネス作業時の変形を防止し、品質安定に貢献します。

DF62_W

DF62(W)シリーズ
[DF62] 2.0×2.2mmピッチ・最大4A対応
[DF62W] 2.0×2.2mmピッチ・最大5A対応


端子配列を格子状にして、対角距離が短く狭所配線に適したデザインに。凸凹形状を極力なくした滑らかな外形で、配線時に周囲に配置されたケーブル等に引っかかりにくく、また、コネクタ外周に金属が露出していないため、金属の筐体を介した端子間のショートが起こりにくい構造です。
[UL/C-UL規格認定品]

※高い信頼性が求められる車載適合コネクタについては、用途により適切な製品をご紹介いたしますので、弊社窓口までお問い合わせください。