アンテナ接続用

周波数 (Max.)   DC GHz 適合同軸ケーブルタイプ

防水性能 IP

or above

   
 
シリーズ

カタログ

コネクタ形状

パーツ

一般呼称

準拠規格

防水性能

ハーネス品

ケーブル長

特性インピーダンス

周波数 (Max.)

V.S.W.R.

反射減衰量

極数

挿抜回数

基板実装方法

開口部方向

中心接点部めっき

外部接点部めっき

適合同軸ケーブルタイプ

ケーブル外径

結線方法

適合電線被覆外径(Max.)

適合電線被覆外径(Min.)

シールド径

中心導体径

適合電線備考

使用温度範囲 (Max.)

使用温度範囲 (Min.)

使用ケーブル色

嵌合部形状1

嵌合部形状2

GT13おすすめ
カーエレシールドシステム用“ツインクリンプ”同軸線用小型コネクタ
GT16おすすめ
アンテナ接続用同軸線用小型コネクタ〈中継タイプ・基板タイプ〉
GT19おすすめ
ガラスアンテナ用コネクタ
GT21おすすめ
アンテナ接続同軸線用小型コネクタ〈中継タイプ・基板タイプ〉
GT36おすすめ
アンテナ接続用 基板ストレート ケーブル側ライトアングル同軸
GT16G
6GHz対応アンテナ接続用コネクタ
GT5
カーエレシールドシステム用ミニ ツインクリンプ 同軸線コネクタ
レセプタクル, 端子, ハウジング, その他
1 GHz
1, 2, 3, 4, 5
30
スルーホールDIP
ストレート, ライトアングル
105 ℃
-40, -30 ℃
レセプタクル, 端子, ハウジング, インシュレーター, その他
50 Ω
3 GHz
1, 2
30, 200
SMT, スルーホールDIP
ストレート, ライトアングル
85, 105 ℃
-40, -30 ℃
レセプタクル, 端子, ハウジング, インシュレーター, その他
1 GHz
1
30
ストレート
105 ℃
-30 ℃
レセプタクル, 端子, ハウジング, その他
2.5 GHz
1, 2, 3, 4
30
SMT, スルーホールDIP
ストレート, ライトアングル
105 ℃
-40, -30 ℃
レセプタクル, 端子, ハウジング, その他
2.5 GHz
1, 2, 3, 4
30, 1000
スルーホールDIP
ストレート, ライトアングル
金, 錫
ニッケル, 錫
85, 105 ℃
-40, -30 ℃
レセプタクル, アダプタ, 端子, ハウジング, インシュレーター, その他
50 Ω
6 GHz
1
30, 200, 1000
SMT
ストレート, ライトアングル
金, 錫
ニッケル, 錫
85, 105 ℃
-40, -30 ℃
レセプタクル, 端子, ハウジング, その他
はい
2 GHz
1, 2, 3, 4
30
スルーホールDIP
ストレート, ライトアングル
85, 105 ℃
-40, -30 ℃