FPC/FFC

極数   pos. 開口部ピッチ mm

本体高さ

mm 伝送速度 Gbps
 
シリーズ

カタログ

コネクタ形状

適合FFC/FPC

伝送規格

伝送速度

極数

その他極数

開口部ピッチ

実装ピッチ

FFC/FPC挿入方向

アクチュエーター方向

接点位置

本体高さ

本体幅(奥行き)

列数(実装部)

接点部めっき

定格電流

挿抜回数

定格電圧(AC)

定格電圧(DC)

使用温度範囲 (Max.)

使用温度範囲 (Min.)

FH28おすすめ
0.5mm/1.0mmピッチ 高さ2.55mm FPC・FFC用コネクタ
FH28Kおすすめ
0.5mmピッチ 2.55mmハイト 125℃耐熱対応 FPC/FFC用コネクタ
FH40おすすめ
0.5mmピッチ 高さ5.8mm 垂直実装 FPC用コネクタ
FH41おすすめ
0.5mmピッチ 高さ2.5mm シールドFFC対応高速伝送用コネクタ
FH48おすすめ
0.5mmピッチ 高さ6.18mm 垂直接続シールドFFC対応高速伝送用コネクタ
FH49おすすめ
0.4mmピッチ 4mmハイト 異物対策 フロントフリップFPC用コネクタ
FH50おすすめ
半嵌合防止・異物対策 0.5mmピッチ 高さ3.7mm FPC/FFC用コネクタ
FH52おすすめ
0.5mm/1.0mmピッチ 高さ2.0mm FPC/FFC用コネクタ
FH52Kおすすめ
0.5mmピッチ 2mmハイト 125℃耐熱対応 FPC/FFC用コネクタ
FH63おすすめ
0.5mmピッチ 高さ2.8mm ワンアクションロック FPC/FFC/シールドFFC用
FH65おすすめ
0.5mmピッチ 高さ1.2mm 125℃耐熱対応 FPC/FFC用コネクタ
TF31おすすめ
0.5mmピッチ および1.0mmピッチ 高さ2.0mm FPC・FFC用コネクタ
TF38おすすめ
0.5mmピッチ 高さ5.2mm 垂直タイプ
TF46おすすめ
0.5mmピッチ高さ2.44mm上下両接点 バックフリップ
レセプタクル
10, 15, 20, 25, 28, 30, 40, 45, 50, 55, 60, 64, 68, 74, 80
0.5, 1 mm
0.5, 1 mm
水平
フロント
下接点
2.55 mm
6.4 mm
0.5 A
20
AC 50 V
DC 50 V
105 ℃
-40 ℃
レセプタクル
10, 20, 24, 30, 40, 45, 50, 60, 64, 80
0.5, 1 mm
0.5, 1 mm
垂直
縦型
垂直タイプ
5.8 mm
5.65 mm
1
0.5 A
20
AC 50 V
DC 50 V
105 ℃
-40 ℃
レセプタクル
USB2.0, eDP, HDMI, V-by-One HS, SATA, PCIe
15, 20, 28, 30, 31, 40, 50, 68
0.5 mm
0.5 mm
水平
フロント
下接点
2.5 mm
6.2 mm
1
0.5 A
20
AC 50 V
DC 50 V
105 ℃
-40 ℃
レセプタクル
V-by-One HS
20, 21, 30, 31, 40, 50, 68
0.5 mm
0.5 mm
垂直
縦型
垂直タイプ
6.18 mm
4.7 mm
1
0.5 A
20
AC 50 V
DC 50 V
85 ℃
-40 ℃
レセプタクル
96
0.4 mm
0.8 mm
水平
フロント
下接点
4 mm
7.83 mm
2
0.3 A
20
AC 50 V
DC 50 V
85 ℃
-40 ℃
レセプタクル
28, 40, 50, 80
0.5 mm
0.5 mm
水平
フロント
下接点
3.7 mm
8.3 mm
1
0.5 A
20
AC 50 V
DC 50 V
85 ℃
-55 ℃
レセプタクル
FPC/FFC
4, 6, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 40, 42, 45, 50, 60, 64, 68
0.5, 1 mm
0.5, 1 mm
水平
フロント
下接点
2 mm
5, 5.7 mm
1
0.5 A
20
AC 50 V
DC 50 V
105 ℃
-40 ℃
レセプタクル
FPC/FFC
32, 34
0.5 mm
0.5 mm
水平
フロント
下接点
2 mm
5.7 mm
1
0.5 A
20
AC 50 V
DC 50 V
125 ℃
-40 ℃
レセプタクル
FPC/FFC
30, 40
0.5 mm
0.5 mm
水平
下接点
2.8 mm
5.15 mm
2
0.5 A
10
AC 50 V
DC 50 V
105 ℃
-55 ℃
レセプタクル
FPC/FFC
34
0.5 mm
0.5 mm
水平
フロント
下接点
1.2 mm
3.57 mm
1
0.5 A
20
AC 50 V
DC 50 V
125 ℃
-40 ℃
レセプタクル
FPC/FFC
4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 35, 36, 40, 45, 50, 55, 60
0.5, 1 mm
0.5, 1 mm
水平
フロント
下接点
1.75, 2 mm
5.7 mm
1
0.5 A
20
AC 50 V
DC 50 V
85, 105 ℃
-40 ℃
レセプタクル
FPC/FFC
18, 20, 22, 24, 26, 30, 32, 36, 38, 40, 45, 50, 60
0.5 mm
0.5 mm
垂直
縦型
垂直タイプ
5.2 mm
4.96 mm
2
0.5 A
20
AC 50 V
DC 50 V
85 ℃
-40 ℃
レセプタクル
FPC/FFC
40, 60
0.5 mm
0.5 mm
水平
バック
上下接点
2.2, 2.44 mm
6.98, 8.53 mm
1
0.5 A
20
AC 50 V
DC 50 V
105 ℃
-40 ℃