I/O

タブ幅(mm)   mm 極数   pos.
定格電流
  A 適合電線サイズ (AWG)   AWG wire
防水性能 IP

or above

 
シリーズ

カタログ

コネクタ形状

パーツ

ハーネス品

準拠規格

安全規格

極数

タブ幅(mm)

列数(嵌合部)

実装ピッチ

開口部ピッチ

定格電流

定格電圧(AC)

定格電圧(DC)

挿抜回数

基板実装方法

開口部方向

基板実装スタイル

パネル取り付け方法

接点部めっき

結線方法

適合電線タイプ

適合電線サイズ (AWG) Min.

適合電線サイズ (AWG) Max.

適合電線サイズ (mm2) Min.

適合電線サイズ (mm2) Max.

使用温度範囲 (Max.)

使用温度範囲 (Min.)

使用ケーブル色

グローワイヤー対応

GT25おすすめ
ユニットインターフェイスおよび中継用SMT 多極コネクタ
ZE05おすすめ
高耐熱125℃ 高耐振性 0.5型 2.0mmピッチ 車載インターフェイス
HVH-280
車載対応 高電圧コネクタ
端子, ヘッダー, ハウジング, その他
ハウジング, リテーナ
7, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 40
0.64 mm
1, 2
1.1, 2.2 mm
2.2 mm
1, 3 A
AC 250 V
30
SMT
ストレート, ライトアングル
スタンダード オンボード
金, 錫
圧着
ディスクリートワイヤー
AWG 24, 28
AWG 20, 24
105 ℃
-40, -30 ℃
2
2 mm
AC 250 V
30
AWG 22
AWG 20
125 ℃
-40 ℃
コンタクト, シールドコンタクト, ホルダー, ワイヤーシール
2.8 mm
1
9.5 mm
30 A
AC 600 V
DC 600 V
30
スクリュー
圧着
AWG 14
AWG 12
120 ℃
-40 ℃