内部接続用

コネクタ種別

極数   pos.
開口部ピッチ mm フローティング機能

 
シリーズ

カタログ

コネクタ形状

パーツ

準拠規格

安全規格

伝送規格

伝送速度

開口部ピッチ

実装ピッチ

嵌合高さ (Min.)

嵌合高さ (Max.)

嵌合高さ

極数

タブ幅(mm)

その他極数

フローティング機能

挿抜回数

基板実装方法

開口部方向

接点部めっき

定格電流

定格電圧(AC)

定格電圧(DC)

使用温度範囲 (Max.)

使用温度範囲 (Min.)

DF12おすすめ
0.5mmピッチ基板間寸法3.0/3.5/4.0/5.0mm超小型基板対基板コネクタ
DF40おすすめ
0.4mmピッチ 高さ1.5~4.0mm 基板対基板/基板対FPC用コネクタ
DF40GLおすすめ
0.4mmピッチ 高さ1.5mm 完全ロック シールド付 基板対基板/基板対FPC
FX20おすすめ
フローティング構造 0.5mm ピッチ 基板間接続用コネクタ
FX23おすすめ
高速伝送対応 0.5mmピッチ基板間接続用フローティングコネクタ
FX23Lおすすめ
0.5mmピッチ 電源複合高速伝送対応 基板対基板低背フローティング
GT8Eおすすめ
ユニット内部接続用ハイプレッシャーコネクタ
ZE05おすすめ
高耐熱125℃ 高耐振性 0.5型 2.0mmピッチ 車載インターフェイス
プラグ, レセプタクル
5 Gbps
0.5 mm
0.5 mm
3 mm
5 mm
3, 3.5, 4, 5 mm
10, 14, 20, 30, 32, 36, 40, 50, 60, 80
50
SMT
ストレート
0.3 A
AC 50 V
125 ℃
-45 ℃
プラグ, レセプタクル
USB2.0, USB3.0, MIPI, SATA, PCIe
5 Gbps
0.4 mm
0.4 mm
1.5 mm
4 mm
1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4 mm
10, 12, 20, 24, 30, 34, 40, 44, 48, 50, 60, 70, 80, 90, 100
シールド用グランド線4, シールド用グランド線8
30, 3000, 5000
SMT
ストレート
0.3 A
AC 30 V
DC 30 V
85 ℃
-55, -35 ℃
プラグ, レセプタクル
USB2.0, USB3.0, MIPI, SATA, PCIe
5 Gbps
0.4 mm
0.4 mm
1.5 mm
1.5 mm
1.5 mm
44
シールド用グランド線4
30
SMT
ストレート
0.35 A
AC 30 V
DC 30 V
85 ℃
-55 ℃
レセプタクル, ヘッダー
0.5 mm
0.5 mm
15 mm
30 mm
15, 20, 25, 30 mm
20, 40, 60, 80, 100, 120, 140
50
SMT
ストレート, ライトアングル
0.5 A
AC 50 V
85 ℃
-55, -15 ℃
レセプタクル, ヘッダー
8 Gbps
0.5 mm
0.5 mm
15 mm
30 mm
15, 20, 25, 30 mm
20, 40, 60, 80, 100, 120
100
SMT, スルーホールDIP
ストレート, ライトアングル
0.5 A
AC 50 V
DC 50 V
105 ℃
-55 ℃
レセプタクル, ヘッダー
8 Gbps
0.5 mm
0.5 mm
8 mm
12 mm
8, 10, 12 mm
20, 40, 60, 80, 100, 120
100
SMT
ストレート
0.5 A
AC 50 V
DC 50 V
105 ℃
-55 ℃
0.5 mm
30
105 ℃
-40 ℃
2 mm
30
AC 250 V
125 ℃
-40 ℃